Matériau composite synthétique exempt d'amiante et imprégné de lubrifiants solides. Les coussinets en Orkot® Marine font preuve d'une résistance à l'usure exceptionnelle et ont un gonflement pratiquement nul dans l'eau. Leur élasticité, comparée aux coussinets métalliques, permet une charge angulaire et un défaut d'alignement même aux charges les plus élevées. Ils fournissent une solution efficace et sans entretien (pas de graissage périodique) pour les applications en eau salée. Le fonctionnement hydrodynamique est possible lorsque les vitesses sont au moins de 1m/s.
Recherchez-vous cela ?
Recherchez-vous cela ?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
2 - 3000 mm
S: 80 D: 40 MPa
-60°C +250°C
6 m/s
0.079 - 118 in
S: 11600 D: 5800 psi
-76°F +482°F
20 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs