Les pièces moulées sur mesure de faibles dimensions et avec des sections hors standard peuvent être réalisées suivant la norme ISO 3301-1 / M1.Les pièces moulées sur mesure et les joints statiques sont fabriqués avec des tolérances serrées dans une large gamme de matériaux. Ils sont développés en collaboration avec Trelleborg Sealing Solutions pour répondre aux exigences spécifiques du client.
Recherchez-vous cela ?
Recherchez-vous cela ?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs