Joints métalliques en forme de C utilisés pour quasiment toutes les applications d'étanchéité faciales statiques. Utilisés dans une large gamme de températures pour liquides. Les pressions extrêmes et le vide peuvent également être étanchés. Ils possèdent une capacité de retour élastique supérieure aux Wills® Ring. Cette caractéristique apporte une meilleure étanchéité dans les applications avec dilatation thermique de la gorge. Les Wills® Rings sont disponibles pour des étanchéités internes et externes, en Inconel 718 et X750. Ils peuvent être plaqués argent ou nickel ou revêtus PTFE.
Recherchez-vous cela ?
Recherchez-vous cela ?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs