Dernières innovations
Nous sommes constamment à l'avant-garde des développements qui créent un avantage concurrentiel. Notre ambition est de penser différemment, d'une manière nouvelle et créative au quotidien, en mettant l'accent sur les innovations qui englobent non seulement les produits et les fonctions, mais aussi les processus, les applications et la technologie.
Chez Trelleborg Sealing Solutions, nos activités d'innovation se concentrent sur la création de solutions et d'applications en étroite collaboration avec nos clients et pour répondre à l'évolution de leurs besoins. Les solutions pour l'ingénierie de demain démontrent l'innovation de Trelleborg Sealing Solutions en action !
-
Joints d'arbre radiaux Stefa® MiniAccélérez les performances des robots dès maintenantNos joints sont spécialement conçus pour répondre aux complexités des applications robotiques modernes, offrant des performances d'étanchéité exceptionnelles, des conceptions peu encombrantes et une grande durabilité.
-
Stefa® HiSpin® EV40Augmentez l'efficacité des véhicules électriques grâce à la technologie d'onde déphasée dès maintenantNotre joint d'arbre radial avec élatomère spécifique, conçu pour les moteurs électriques à grande vitesse, utilise la technologie brevetée Phase-Shifted-Wave pour offrir des performances exceptionnelles dans une large gamme de conditions de lubrification.
-
FlexCoat™ NGMinimisez le frottement grâce à une technologie de revêtement sans PFAS* maintenantLes joints en élastomère sont naturellement collants, ce qui peut les amener à se coller les uns aux autres et avoir un impact sur les performances. Pour résoudre ce problème, des revêtements sont souvent appliqués pour réduire le frottement et empêcher le collage lors de l'assemblage ou de l'utilisation, améliorant ainsi la durée de vie des joints et les performances de l'équipement.
-
EPDM WaterPro®Protégez une ressource naturelle essentielle maintenantSpécialement conçus pour être utilisés dans les applications d'eau potable, les EPDM WaterPro® sont formulés pour être compatibles avec le chlore et la chloramine et sont certifiés conformes à toutes les principales normes mondiales en matière d'eau potable.
-
Stefa® Joints d’arbre rotatifs haute pressionDes performances inégalées pour les environnements exigeantsDes solutions personnalisées pour prolonger la durée de vie et améliorer les performances dans les applications rotatives à haute pression.
-
H2Pro™ ZLT & EBT25Accélérer l'innovation pour une technologie durableMatériaux spécialement conçus pour les applications difficiles liées à l'hydrogène.
Solution Highlights
Maximiser le temps de fonctionnement des systèmes dans les processus de semi-conducteurs avancés
Découvrez l'étanchéité à haute intégrité sous pression extrême
Améliorez votre conduite grâce à l'étanchéité de l'essieu électronique de nouvelle génération
Optimisent les applications chromées dynamiques.
Réduire les frottements grâce à des traitements à l'échelle nanométrique
Améliorer les performances des avions à voilure tournante
Économie d'énergie sans frottement
Des performances inégalées dans les applications hydrauliques
Unique applications require unique solutions
Prolonger la durée de vie des applications à usage intensif