Produktbeschreibung
Das CAB-Lager wurde so konzipiert, dass es optimale Federungseigenschaften bietet. Dies wurde dadurch erreicht, dass die Druck- und Schersteifigkeitseigenschaften in ihren jeweiligen Richtungen relativ steif sind. Die CAB-Dämpfer können kleinen Stoßbelastungen standhalten, um die Fahrbedingungen für den Fahrer zu verbessern. Das Lager sollte mit Unterlegscheiben oben und unten montiert werden, um ein ausfallsicheres System zu gewährleisten.
ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD). | ABMESSUNGEN (mm) | AXIALE MAX. BELASTUNG (N) | SCHRAUBENGRÖSSE | MAX. BOLT TORQUE (Nm) |
AXIALE STEIFIGKEIT
(N/mm) |
WASCHMASCHINE TEILE-NR. | |||||||||
ØD | ØB | ØC | Ød | E | F | G | H | K | L | ||||||||
STANDARD-KABINENHALTERUNG | |||||||||||||||||
11-1028 | 20-00875 | 45 | 59 | - | 80 | 16 | - | 20 | - | 40 | 16 | 80 | 750 | M16 | 250 | 390 | 20-00532 |
20-01109 | 60 | 1500 | 780 | ||||||||||||||
20-01035 | 65 | 1800 | 950 | ||||||||||||||
11-1027 | 20-01107 | 45505565 | 59 | - | 80 | 20 | - | 20 | - | 40 | 16 | 80 | 750 | M20 | 380 | 390 | 20-00003 |
20-00002 | 950 | 495 | |||||||||||||||
20-01061 | 1200 | 626 | |||||||||||||||
20-00874 | 1800 | 950 | |||||||||||||||
17-1671-1 | 10-00563 | 45 | 75 | 100 | 105 | 16,5 | 17 | 19 | 22 | 46 | 20 | 105 | 1600 | M16 | 180 | 330 | 20-00533 |
17-1650-1 | 10-00554 | 45 | 75 | 100 | 105 | 16,5 | 17 | 19 | 22 | 46 | 20 | 105 | 3000 | M16 | 180 | 464 | 20-00533 |
10-00555 | 60 | 5000 | 1200 | ||||||||||||||
17-1650 | ![]() |
75 | 100 | 105 | 22 | 17 | 19 | 22 | 46 | 20 | 105 | 3000 | M20 | 180 | ![]() |
20-00533 | |
10-00552 | 45 | 464 | |||||||||||||||
10-00944 | 60 | 5000 | 1200 | ||||||||||||||
17-1814 | 10-00598 | 45 | 89 | 115 | 120 | 25 | 23 | 13 | 21 | 47 | 25 | 120 | 4100 | M24 | 270 | 1797 | 20-00534 |
10-00603 | 60 | 7600 | 3314 | ||||||||||||||
10-04461 | 70 | 11200 | 4870 | ||||||||||||||
058 18 001 | 91928 | 50 | ZEICHNUNGEN SEHEN | 2100 | M12 | 35 | 300 | 93950 | |||||||||
90827 | 65 | 4300 | 620 | ||||||||||||||
92539 | 75 | 6300 | 900 | ||||||||||||||
GESCHRAUBTE KABINENHALTERUNG | |||||||||||||||||
17-0890 | 10-00440 | 45 | ZEICHNUNGEN SEHEN | 3000 | M16 | 250 | 1027 | 20-00532 | |||||||||
10-00441 | 60 | 5000 | 1693 | ||||||||||||||
10-00442 | 70 | 7500 | 2000 |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.