Produktbeschreibung
BA und Double U-Shear eignen sich gleichermaßen für die Schwingungsisolierung von Maschinen und Geräten mit niedriger Geschwindigkeit und schützen empfindliche und leichte Geräte vor externen Stößen und Vibrationen. Die Dämpfer sind mit einem Gummiband versehen, das relativ hohe Durchbiegungen zulässt und eine hervorragende Isolierung niedriger Frequenzen bietet. (Typ BA 20/2 ist ein Halbprofil, das für sehr leichte Lasten geeignet ist).
Bei rotierenden Geräten sollte die weiche Achse rechtwinklig zur Welle ausgerichtet sein. Bei mobilen Anwendungen sollte die steife Achse in Fahrtrichtung ausgerichtet sein. Bei Transitkoffern müssen die Halterungen so angeordnet werden, dass die horizontale Steifigkeit in allen Richtungen gleich ist.
Typische Anwendungen sind:
- Leichte Ventilatoren und Kompressoren
- Tragbare Stromaggregate und Pumpen
- Computer und elektronische Geräte
- Mess- und Prüfgeräte
ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD). | ABMESSUNGEN (mm) | MAX. BELASTUNG (N) |
MAX. ABLENKUNG
(mm) |
|||||||
B | L | H | A | F | C | d | t | |||||
BA | ||||||||||||
17-4345 | 10-00005 | 40 | 20 | 90 | 58 | 62 | - | - | 8 | 4 | 120 | 7,3 |
10-00006 | 60 | 270 | 5,8 | |||||||||
DOPPEL-U-SCHERENLOCHBEFESTIGUNG | ||||||||||||
17-4035 | 10-00145 | 40 | 20 | 90 | 50 | - | - | - | 10 | 4 | 200 | 6 |
10-00146 | 60 | 350 | 5,2 | |||||||||
17-4036 | 10-00147 | 40 | 50 | 90 | 50 | - | - | - | 12 | 4 | 600 | 6,5 |
10-00148 | 60 | 1100 | 5,5 | |||||||||
DOPPEL-U-SCHERE GESCHLITZT | ||||||||||||
053 18 004 | 96764 | 50 | 20 | 61 | 43 | - | 20,4 | 10 | 6,6 | 3 | 120 | 6,1 |
96763 | 150 | 5,6 | ||||||||||
96765 | 65 | 160 | 4,3 | |||||||||
053 18 003 | 96769 | 50 | 25 | 71 | 62 | - | 26,4 | 12,5 | 11 | 4 | 220 | 7 |
96771 | 65 | 300 | 5,2 | |||||||||
96770 | 75 | 3,3 | ||||||||||
17-1482 | 10-00515 | 40 | 51 | 60 | 41 | - | 20 | 25 | 11 | 3 | 370 | 8,5 |
10-00516 | 50 | 560 | 7,8 | |||||||||
053 18 002 | 96775 | 50 | 50 | 81,5 | 78 | - | 32,4 | 25 | 13,5 | 4,5 | 850 | 7 |
96777 | 65 | 4,2 | ||||||||||
96773 | 75 | 980 | 3 | |||||||||
053 18 001 | 96781 | 50 | 65 | 87 | 108 | - | 38,4 | 32,5 | 17,5 | 5 | 2000 | 7 |
96784 | 65 | 3,5 | ||||||||||
96779 | 75 | 2,8 |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.