Produktbeschreibung
ANWENDUNG
Optimale Schwingungsisolierung für eine breite Palette von Anwendungen. Für kleinere, leichte Geräte, die eine optimale Schwingungsisolierung sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Frequenzen benötigen, wie z. B. Generatoren, Pumpen, kleine Dieselmotoren, Kompressoreinheiten, Ventilatoren, Messgeräte usw.
MATERIAL
Gummiteil: Höchste Qualität Naturkautschuk
Metall: Aluminium/Stahl
IDENTIFIZIERUNG
Der Typ ist auf der Montageplatte angegeben.
VORTEILE
- Zugelassen von Lloyd's Register
- Optimale Schwingungsisolierung
- Einfache und schnelle Installation
- Eingebauter Endbegrenzer zum Schutz vor Überlastung
- Kann sowohl vertikale als auch horizontale Kräfte aufnehmen
- Naturkautschuk bietet maximale Schwingungsisolierung
- Ein Typ für alle Gewichte zwischen 50 und 400 kg
- Artikel auf Lager
ARTIKEL NO. | GRADE | MAX BELASTUNG |
1030611A0 | A | 4000 N |
1030611B0 | B | 2750 N |
1030611C0 | C | 1900 N |
1030611D0 | D | 1300 N |

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.