Produktbeschreibung
Die in Großbritannien von Trelleborg Industrial AVS entwickelte Sanduhrfeder ist die perfekte Alternative für die Sekundärfederung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Einheiten ist die Sanduhrfeder aus hochwertigem Vollgummi gefertigt und bietet eines der zuverlässigsten Produkte auf dem Markt.
Aufgrund ihrer soliden Beschaffenheit bietet die Sanduhr zusätzliche Vorteile wie reduzierte Wartungskosten, lange Lebensdauer und verbesserte Fahreigenschaften sowie den Verzicht auf komplexe Luftversorgungssysteme.
Ihre hohe Belastbarkeit und die Fähigkeit, große horizontale, gespannte und konische Verschiebungen aufzunehmen, haben dazu geführt, dass die Sanduhrfeder heute das Produkt der Wahl für die großen Zughersteller ist und Fahrgäste auf der ganzen Welt ihre bisher komfortabelste Reise erleben.
Erzeugnis Nr. | 17-2134 | 17-1948 | 17-1822 | 17-1818 | 17-1950 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vertikale Belastung Pz |
kN |
43 |
75 |
99 |
100 |
200 |
Vertikale Durchbiegung dz | mm | 26 | 71 | 50 | 72 | 82 |
Horizontale Durchbiegung dx | mm | 20 | 40 | 40 | 55 | 60 |
Dimension A | mm | 240 | 370 | 284 | 370 | 495 |
Dimension A1 |
mm | 240 | 432 | 360 | 420 | 470 |
Abmessung B |
mm | 240 | 384 | 330 | 420 | 470 |
Abmessung C |
mm | 77 | 188 | 182 | 192 | 230 |
Einheit Masse | kg | 4,3 | 19,2 | 12 | 20,4 | 43 |
Erzeugnis Nr. | 17-1869 |
17-2171 | 17-1946 | 17-1658 | 17-2252 | 17-1653 | 17-1980 | 17-2173 | 17-1863 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertikale Belastung Pz |
(kN) |
90 | 75 | 200 | 250 | 43 | 63 | 130 | 38 | 56 |
Vertikale Durchbiegung dz |
(mm) |
118 | 142 | 164 | 128 | 52 | 105 | 100 | 119 | 119 |
Horizontale Durchbiegung dx |
(mm) |
100 | 120 | 120 | 120 | 42 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Dimension A | (mm) |
362 | 432 | 470 | 570 | 240 | 432 | 400 | 320 | 320 |
Abmessung B |
(mm) |
340 | 384 | 470 | 570 | 240 | 370 | 370 | 320 | 320 |
Abmessung C |
(mm) |
332 | 376 | 460 | 370 | 154 | 384 | 368 | 312 | 311 |
Einheit Masse | (kg) |
22 | 42 | 42,6 | 92 | 8,6 | 46 | 46 | 19 | 19 |