Produktbeschreibung
Der Gummikompensator ERV Red wird für flexible Verbindungen in Rohrleitungssystemen für Warmwasser, Trinkwasser (DVGW W270 und ACS-zertifiziert), heißes Kühlwasser und heißes Abwasser verwendet. Dieser Kompensator ist auch für den Einsatz von Zusatzstoffen wie schwache Säuren, Laugen, Salzlösungen, technische Alkohole, Ester und Ketone sowie eine Vielzahl anderer Chemikalien geeignet. Die ERV Red ist nicht für Ölprodukte geeignet. Die Flansche des ERV Red sind drehbar und standardmäßig in DIN PN10 und PN16 erhältlich. Die Betriebstemperaturen hängen vom Medium ab und reichen von -40 °C bis +100 °C. Der maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar bzw. 10 bar bei größeren Durchmessern.
KONSTRUKTION
- Nahtlose Butyl/EPDM-Innenwand, geringe Diffusion
- PA-textilverstärkter, butylbeschichteter Faltenbalg
- EPDM-Außenwand, ozon- und hitzebeständig
- Elektrisch leitfähig
- Drehbare Flansche, verzinkter Stahl
ZULASSUNGEN
Zugelassen von DNV-GL, Lloyd's Register, Bureau Veritas, RINA, ABS, CCS, BWB, DVGW, ACS, and WRAS.
OPTIONEN
- Die meisten Größen sind in verschiedenen neutralen Längen erhältlich
- Flansche nach DIN PN6, PN25, PN40 oder ASA 150 lbs
- Flansche aus rostfreiem Stahl oder Bronze
- Zugstangen
- PTFE-Auskleidung
- Vakuum-Stützringe
- Brandschutzversicherung
TEIL Nr. | INNENDURCHMESSER A (MM) | LÄNGE B (MM) | ARBEITSDRUCK (BAR) | FLANGE DIMENSIONS CLASS | AUSSENDURCHMESSER C (MM) | PITCH D (MM) | E x F (NUMMER x MM) |
300 040 025 | 25 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 115 | 85 | 4x14 |
300 040 032 | 32 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 140 | 100 | 4x18 |
300 040 040 | 40 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 150 | 110 | 4x18 |
300 040 050 | 50 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 165 | 125 | 4x18 |
300 040 065 | 65 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 185 | 145 | 4x18 |
300 040 080 | 80 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 200 | 160 | 8x18 |
300 040 100 | 100 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 220 | 180 | 8x18 |
300 040 125 | 125 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 250 | 210 | 8x18 |
300 040 150 | 150 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 285 | 240 | 8x22 |
300 040 201 | 200 | 130 | 10 | DIN PN10 | 340 | 295 | 8x22 |
300 040 200 | 200 | 130 | 16 | DIN PN16 | 340 | 295 | 12x22 |
300 040 251 | 250 | 130 | 10 | DIN PN10 | 395 | 350 | 12x22 |
300 040 250 | 250 | 130 | 16 | DIN PN16 | 405 | 355 | 12x26 |
300 040 301 | 300 | 130 | 10 | DIN PN10 | 445 | 400 | 12x22 |
300 040 300 | 300 | 130 | 16 | DIN PN16 | 460 | 410 | 12x26 |
300 040 351 | 350 | 200 | 10 | DIN PN10 | 505 | 460 | 16x22 |
300 040 401 | 400 | 200 | 10 | DIN PN10 | 565 | 515 | 16x26 |
300 040 501 | 500 | 200 | 10 | DIN PN10 | 670 | 620 | 20x26 |
300 040 601 | 600 | 200 | 10 | DIN PN10 | 780 | 725 | 20x30 |
300 040 701 | 700 | 260 | 10 | DIN PN10 | 895 | 840 | 24x30 |
300 040 801 | 800 | 250 | 10 | DIN PN10 | 1015 | 950 | 24x33 |
300 040 901 | 900 | 300 | 10 | DIN PN10 | 1115 | 1050 | 28x33 |
300 040 902 | 1000 | 300 | 10 | DIN PN10 | 1230 | 1160 | 28x26 |
NENNDURCHMESSER (MM) | KOMPRESSION (MM) | DEHNUNG (MM) | SEITE (MM) | WINKELIG (GRAD) |
25-80 | 30 | 20 | 30 | 30 |
100-150 | 30 | 20 | 30 | 20 |
200 | 25 | 30 | 30 | ± 10 |
250-300 | 10 | 30 | 15 | ± 5 |
350-600 | 40 | 35 | 30 | ± 8 |
700 | 40 | 30 | 30 | ± 5 |
800 | 40 | 35 | ± 35 | ± 5 |
900-1000 | 40 | 40 | ± 40 | ± 5 |

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.