Produktbeschreibung
Die Konstruktion des Lagers, die gewählte Flüssigkeit und der hydraulische Mechanismus sorgen für die charakteristische breitbandige Dämpfung. In Fällen mit entfernten Erregerfrequenzen im unteren Frequenzbereich ermöglicht der Einsatz dieses Hydrolagers eine optimale Lagerung. Durch die gezielte Reduzierung der Fluidkammersteifigkeit einer der Kammern wird ein deutlich besserer Kompromiss aus effektiver Schwingungsminderung und Körperschalldämmung erreicht als bei Hydrolagern ohne diese Konstruktion.
ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD). | AXIAL | RADIAL (X) | |
STIFFNESS
(N/mm) |
MAX. BELASTUNG (kN) | STIFFNESS
(N/mm) |
|||
036 18 716 | 60901792 | 40 | 490 | 3,05 | 900 ( bei Sz=-4mm, Sx=1,5mm) |
60900463 | 50 | 730 | 5,10 | 1700 ( bei Sz=-4mm, Sx=1mm) | |
60901793 | 60 | 970 | 7,80 | 2850 ( bei Sz=-4mm, Sx=1,5mm) | |
60901794 | 70 | 1420 | 11,30 | 3560 ( bei Sz=-4mm, Sx=1,5mm) | |
036 18 707 | 49039040 | 40 | 210 | 2,10 | 270 |
49039041 | 45 | 270 | 2,70 | 350 | |
49039082 | 50 | 300 | 3,00 | 450 | |
49039083 | 55 | 360 | 3,60 | 600 | |
49039084 | 60 | 480 | 4,80 | 830 | |
49039085 | 65 | 570 | 5,70 | 1100 | |
60901160 | 70 | 690 | 6,50 | 1450* | |
036 18 706 | 49039034 | 40 | 300 | 3,00 | 500 |
49039035 | 45 | 390 | 3,90 | 650 | |
49039036 | 50 | 460 | 4,60 | 800 | |
49039037 | 55 | 550 | 5,50 | 1100 | |
49039038 | 60 | 700 | 7,00 | 1500 | |
49039039 | 65 | 950 | 8,80 | 1950 |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.