Produktbeschreibung
Der ERV Rotex Gummikompensator wird für flexible Verbindungen in Rohrleitungssystemen für Heißwasser, Kühlwasser und Heißluft eingesetzt. Er ist nicht geeignet für den Einsatz bei Trinkwasser, ölverschmutztem Kühlwasser, ölverschmutzter Luft und dem kontinuierlichen Transport von Dampf. Seine Flansche sind drehbar und standardmäßig in DIN PN10 und PN16 erhältlich. Die Betriebstemperatur ist abhängig vom Medium und reicht von -40 °C bis +130 °C. Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar bis 100 °C, 6 bar bis 110 °C.
KONSTRUKTION
- Langlebige EPDM-Innenwand, nahtlos, heißwasserbeständig
- Polymer textilverstärkt, heißwasser- und hydrolysebeständig
- EPDM-Außenwand, ozon- und hitzebeständig
- Elektrisch leitfähig
- Drehbare Flansche, verzinkter Stahl
ZULASSUNGEN
Zugelassen von DNV-GL, Lloyd's Register, RINA und TÜV.
OPTIONEN
- Die meisten Größen sind in verschiedenen neutralen Längen erhältlich
- Flansche nach DIN PN6, PN25, PN40 oder ASA 150Lbs
- Flansche aus rostfreiem Stahl oder Bronze
- Zugstangen
- PTFE-Auskleidung
- Vakuum-Stützringe
- Feuerschutzabdeckung.
TEIL Nr. | INNENDURCHMESSER A (MM) | LÄNGE B (MM) | ARBEITSDRUCK (BAR) | FLANGE DIMENSIONS CLASS | AUSSENDURCHMESSER C (MM) | PITCH D (MM) | E x F (NUMMER x MM) |
300 043 025 | 25 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 115 | 85 | 4x14 |
300 043 032 | 32 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 140 | 100 | 4x18 |
300 043 040 | 40 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 150 | 110 | 4x18 |
300 043 050 | 50 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 165 | 125 | 4x18 |
300 043 065 | 65 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 185 | 145 | 4x18 |
300 043 080 | 80 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 200 | 160 | 8x18 |
300 043 100 | 100 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 220 | 180 | 8x18 |
300 043 125 | 125 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 250 | 210 | 8x18 |
300 043 150 | 150 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 285 | 240 | 8x22 |
300 043 201 | 200 | 130 | 10 | DIN PN10 | 340 | 295 | 8x22 |
300 043 200 | 200 | 130 | 16 | DIN PN16 | 340 | 295 | 12x22 |
300 043 251 | 250 | 130 | 10 | DIN PN10 | 395 | 350 | 12x22 |
300 043 250 | 250 | 130 | 16 | DIN PN16 | 405 | 355 | 12x26 |
300 043 301 | 300 | 130 | 10 | DIN PN10 | 445 | 400 | 12x22 |
300 043 300 | 300 | 130 | 16 | DIN PN16 | 460 | 410 | 12x26 |
300 043 351 | 350 | 200 | 10 | DIN PN10 | 505 | 460 | 16x22 |
300 043 401 | 400 | 200 | 10 | DIN PN10 | 565 | 515 | 16x26 |
300 043 501 | 500 | 200 | 10 | DIN PN10 | 670 | 620 | 20x26 |
300 043 601 | 600 | 200 | 10 | DIN PN10 | 780 | 725 | 20x30 |
300 043 701 | 700 | 260 | 10 | DIN PN10 | 895 | 840 | 24x30 |
300 043 801 | 800 | 250 | 10 | DIN PN10 | 1015 | 950 | 24x33 |
300 043 901 | 900 | 300 | 10 | DIN PN10 | 1115 | 1050 | 28x33 |
300 043 902 | 1000 | 300 | 10 | DIN PN10 | 1230 | 1160 | 28x26 |
Bewegung
Die unten angegebenen maximalen Bewegungen für den ERV Rotex-Kompensator gelten für die neutrale Länge bei Betriebstemperaturen bis +70 ºC und sind nicht kombinierbar (keine gleichzeitigen lateralen/axialen Bewegungen). Die zulässigen Bewegungen reduzieren sich bei Temperaturen zwischen +70 ºC und +100 ºC um 25% und bei Temperaturen zwischen +100 ºC und +130 ºC um 50%. Die Verwendung des optionalen Vakuumrings führt zu einer Reduzierung um 50%.
NENNDURCHMESSER (MM) | KOMPRESSION (MM) | DEHNUNG (MM) | SEITE (MM) | WINKELIG (GRAD) |
25-80 | 30 | 20 | 30 | 30 |
100-150 | 30 | 20 | 30 | 20 |
200 | 25 | 30 | 25 | ± 10 |
250-300 | 15 | 30 | 25 | ± 5 |
350-600 | 40 | 25 | 25 | ± 8 |
700-800 | 40 | 30 | 25 | ± 5 |
900-1000 | 40 | 35 | 30 | ± 5 |

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.