Produktbeschreibung
Der Level Mount ist mit Hilfe der mitgelieferten Anleitung in wenigen Minuten installiert. Es ist nicht notwendig, die Maschine am Boden zu befestigen, da die Gummibasis der Halterung die Maschine an ihrem Platz hält. Bei Bedarf kann die Maschine einfach neu positioniert werden. Die Nivellierung wird mit der aufgebrachten Last eingestellt. Das Gummielement der Füllstandshalterung ist öl- und chemikalienbeständig. Alle Metallteile sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt und chromatiert.
Die Modelle TF 250, TF 600 und TF 1200 sind auch in S/S (ISO 2604/11, BS 3605:1) erhältlich.
Typische Anwendungen sind:
- Drehbänke und Fräsmaschinen
- Schleifmaschinen
- Pressen
- Blechschere
- Knabbermaschinen
- Stanzen und Schneidegeräte
TF MOUNT
REFERENZ | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | ABMESSUNGEN (mm) |
OVERALL BOLT LÄNGE (mm) |
MAX. BELASTUNG (KN) | |||
ØD | H | G | ||||||
TF 250 | 19-0588 | 20-00623 | 69 | 23 | M12 | 100 | 2,5 | |
M80 | 050 18 023 | 96504 | 80 | 30 | M12 | 80 | 1,2 | |
96505 | 2 | |||||||
96506 | 3 | |||||||
96507 | 3,5 | |||||||
M120 | 050 18 020 | 96496 | 120 | 37 | M12 | 100 | 5 | |
96497 | 6 | |||||||
96498 | 8 | |||||||
TF 600 | 19-0583 | 20-00624 | 81 | 25 | M12 | 100 | 6 | |
TF 1200 | 19-0577 | 20-00625 | 108 | 29 | M16 | 100 | 12 | |
M160 | 050 18 021 | 96499 | 160 | 41 | M16 | 120 | 9,2 | |
96500 | 13,5 | |||||||
96501 | 18 | |||||||
M160 | 050 18 704 | 49039496 | 160 | 41 | M16 | 140 | 9,2 | |
49039497 | 13,5 | |||||||
49014539 | 18 | |||||||
M185 | 050 18 022 | 96502 | 185 | 48 | M20 | 160 | 26 | |
96503 | 55 | |||||||
TF 3000 | 19-0591 | 20-00626 | 151 | 35 | M20 | 120 | 30 | |
TF 4000 | 19-0596 | 20-00627 | 170 | 39 | M20 | 120 | 40 | |
TF 6000 | 19-0598 | 20-00628 | 205 | 44 | M24 | 150 | 60 |
TFE MOUNT
REFERENZ | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | ABMESSUNGEN (mm) | MAX. BELASTUNG (KN) | ||
ØD | H | |||||
TFE 601 | 19-0571 | 20-00629 | 80 | 25 | 8,0 |

Download the Datasheet
Erfahren Sie mehr über Trelleborgs Level mount Lösungen.