Produktbeschreibung
Der EH ist in erster Linie für mobile Anwendungen konzipiert, bei denen hohe dynamische Kräfte und Stöße auftreten. Dynamische vertikale Bewegungen in beide Richtungen sind eingeschränkt, und es wird eine ausgezeichnete horizontale Stabilität gewährleistet.
Die Funktion von EH umfasst Merkmale wie:
- Dynamische Effizienz in alle Richtungen
- Dämpfung von Körperschall
- Anpassung von Fluchtungsfehlern und Verzerrungen
- Einfaches Design - leicht zu installieren
- Ausfallsichere Installation
- Großer Lastbereich, 40 bis 1200 kg
Typische Anwendungen sind:
- Militärische Fahrzeuge
- Landwirtschaftliche Fahrzeuge
- Baumaschinen
- Transportmaschinen
- Mobile Industriemaschinen
REFERENZ | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HARDNESS | ABMESSUNGEN (mm) |
AXIALE STEIFIGKEIT (N/mm) |
MAX. BELASTUNG (N) |
SCHRAUBENGRÖSSE |
MAX. SCHRAUBENDREHMOMENT (Nm) |
WASCHMASCHINE TEILE-NR. | ||||||||
Ød | ØD | ØD1 | H | H1 | H2 | C | E | R | |||||||||
TYP II | |||||||||||||||||
EH 3334 | 55-1070-1 | 20-02654 | 40 IRHD (CR) | 10 | 33 | 20 | 34 | 12 | 12 | 19 | 10 | 1 | - | 400 | M10 | 25 | 20-02816 |
EH 3334 | 55-1070-1 | 20-02901 | 60 IRHD | 10 | 33 | 20 | 34 | 12 | 12 | 19 | 10 | 1 | - | 900 | M10 | 25 | 20-02816 |
EH 3330 | 039 18 753 | 49031354 | 40 (CR) | 9 | 33 | 20 | 30 | 11 | 11 | 20,5 | 9 | 1 | 270 | 970 | M6/M8 | 7,5/11 | - |
EH 3330 | 039 18 753 | 49044363 | 75 (CR) | 9 | 33 | 20 | 30 | 11 | 11 | 20,5 | 9 | 1 | 1450 | 5220 | M6/M8 | 7,5/11 | - |
EH 4850 | 19-0213-1 | 20-00621 | 40 IRHD | 13 | 48 | 32,6 | 50 | 20 | 20 | 31,8 | 15 | 1,5 | 430 | 600 | M12 | 40 | 20-00416 |
EH 4850 | 19-0213-1 | 20-01504 | 40 IRHD (CR) | 13 | 48 | 32,6 | 50 | 20 | 20 | 31,8 | 15 | 1,5 | 430 | 600 | M12 | 40 | 20-00416 |
EH 4850 | 19-0213-1 | 20-00620 | 60 IRHD | 13 | 48 | 32,6 | 50 | 20 | 20 | 31,8 | 15 | 1,5 | 865 | 1000 | M12 | 40 | 20-00416 |
EH 4850 | 19-0213-1 | 20-01510 | 60 IRHD (CR) | 13 | 48 | 32,6 | 50 | 20 | 20 | 31,8 | 15 | 1,5 | 865 | 1000 | M12 | 40 | 20-00416 |
EH 4850 | 19-0213-1 | 20-02656 | 75 IRHD (CR) | 13 | 48 | 32,6 | 50 | 20 | 20 | 31,8 | 15 | 1,5 | 146 | 1750 | M12 | 40 | 20-00416 |
EH 4850 | 039 18 754 | 49011344 | 40 (CR) | 13,5 | 48 | 33 | 50 | 20,5 | 19,5 | 33,5 | 12 | 1,5 | 200 | 800 | M10/M12 | 47/39 | - |
EH 4850 | 039 18 754 | 511454 | 65 (CR) | 13,5 | 48 | 33 | 50 | 20,5 | 19,5 | 33,5 | 12 | 1,5 | 470 | 1900 | M10/M12 | 47/39 | - |
EH 4850 | 039 18 765 | 49029937 | 45 (CR) | 9 | 48 | 33 | 50 | 20,5 | 19,5 | 33,5 | 13 | 1,5 | 340 | 1360 | M8 | 40 | - |
EH 4850 | 039 18 765 | 49038236 | 50 (CR) | 9 | 48 | 33 | 50 | 20,5 | 19,5 | 33,5 | 13 | 1,5 | 340 | 1360 | M8 | 40 | - |
EH 4850 | 039 18 765 | 49038235 | 60 (CR) | 9 | 48 | 33 | 50 | 20,5 | 19,5 | 33,5 | 13 | 1,5 | 730 | 2900 | M8 | 40 | - |
EH 4850 | 039 18 765 | 49038234 | 75 (CR) | 9 | 48 | 33 | 50 | 20,5 | 19,5 | 33,5 | 13 | 1,5 | 1160 | 4600 | M8 | 40 | - |
EH 6463 | 19-0214-1 | 20-00619 | 40 IRHD | 17 | 64 | 40 | 62 | 23 | 23 | 39 | 22 | 2,3 | 585 | 900 | M16 | 80 | 20-01495 |
EH 6463 | 19-0214-1 | 20-02499 | 50 IRHD | 17 | 64 | 40 | 62 | 23 | 23 | 39 | 22 | 2,3 | 900 | 1300 | M16 | 80 | 20-01495 |
EH 6463 | 19-0214-1 | 20-00618 | 60 IRHD | 17 | 64 | 40 | 62 | 23 | 23 | 39 | 22 | 2,3 | 1420 | 2000 | M16 | 80 | 20-01495 |
EH 6463 | 19-0214-1 | 20-01860 | 70 IRHD | 17 | 64 | 40 | 62 | 23 | 23 | 39 | 22 | 2,3 | 2087 | 3000 | M16 | 80 | 20-01495 |
EH 6463 | 039 18 768 | 49038161 | 45 (CR) | 16,7 | 64,8 | 40,1 | 61,7 | 22,9 | 22,9 | 40,6 | 20 | 2,3 | 545 | 2200 | M12 | 39 | - |
EH 6463 | 039 18 768 | 49038160 | 60 (CR) | 16,7 | 64,8 | 40,1 | 61,7 | 22,9 | 22,9 | 40,6 | 20 | 2,3 | 1230 | 4900 | M12 | 39 | - |
EH 6463 | 039 18 773 | 49043630 | 50 (CR) | 14 | 64,8 | 40,1 | 61,7 | 22,9 | 22,9 | 40,6 | 20 | 2,3 | 650 | 2600 | M12 | 105 | - |
EH 6463 | 039 18 773 | 60905067 | 60 (CR) | 14 | 64,8 | 40,1 | 61,7 | 22,9 | 22,9 | 40,6 | 20 | 2,3 | 1000 | 4000 | M12 | 105 | - |
EH 9075 | 19-0727-1 | 20-00617 | 40 IRHD | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57,2 | 28 | 3 | 1056 | 2000 | M22 | 200 | 20-00533 |
EH 9075 | 19-0727-1 | 20-02835 | 45 IRHD (CR) | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57,2 | 28 | 3 | 1330 | 2300 | M22 | 200 | 20-00533 |
EH 9075 | 19-0727-1 | 20-02836 | 50 IRHD (CR) | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57,2 | 28 | 3 | 1800 | 2950 | M22 | 200 | 20-00533 |
EH 9075 | 19-0727-1 | 20-02837 | 55 IRHD (CR) | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57,2 | 28 | 3 | 2200 | 3700 | M22 | 200 | 20-00533 |
EH 9075 | 19-0727-1 | 20-00616 | 60 IRHD | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57,2 | 28 | 3 | 2400 | 4500 | M22 | 200 | 20-00533 |
EH 9075 | 19-0727-1 | 20-01508 | 60 IRHD (CR) | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57,2 | 28 | 3 | 2400 | 4500 | M22 | 200 | 20-00533 |
EH 9075 | 039 18 766 | 49042472 | 45 (CR) | 21 | 89 | 58,4 | 73 | 25,4 | 23 | 58,9 | 29 | 3 | 980 | 3900 | M16/M20 | 126/147 | - |
EH 9075 | 039 18 766 | 49033624 | 45 (CR) | 21 | 89 | 58,4 | 73 | 25,4 | 23 | 58,9 | 29 | 3 | 980 | 3900 | M16/M20 | 126/147 | Eingeschlossen |
EH 9075 | 039 18 766 | 49042473 | 50 (CR) | 21 | 89 | 58,4 | 73 | 25,4 | 23 | 58,9 | 29 | 3 | 1060 | 4200 | M16/M20 | 126/147 | - |
EH 9075 | 039 18 766 | 49036771 | 50 (CR) | 21 | 89 | 58,4 | 73 | 25,4 | 23 | 58,9 | 29 | 3 | 1060 | 4200 | M16/M20 | 126/147 | Eingeschlossen |
EH 9075 | 039 18 766 | 49042474 | 60 (CR) | 21 | 89 | 58,4 | 73 | 25,4 | 23 | 58,9 | 29 | 3 | 1600 | 6400 | M16/M20 | 126/147 | - |
EH 9075 | 039 18 766 | 49036770 | 60 (CR) | 21 | 89 | 58,4 | 73 | 25,4 | 23 | 58,9 | 29 | 3 | 1600 | 6400 | M16/M20 | 126/147 | Eingeschlossen |
EH 9075 | 039 18 766 | 49042475 | 75 (CR) | 21 | 89 | 58,4 | 73 | 25,4 | 23 | 58,9 | 29 | 3 | 5200 | 20000 | M16/M20 | 126/147 | - |
EH 9075 | 039 18 766 | 49036769 | 75 (CR) | 21 | 89 | 58,4 | 73 | 25,4 | 23 | 58,9 | 29 | 3 | 5200 | 20000 | M16/M20 | 126/147 | Eingeschlossen |
EH 1127 | 13-4109-1 | 20-02876 | 70 IRHD | 27 | 124 | 64,8 | 85,9 | 31,8 | 31,8 | 64 | 31,8 | 4 | 6497 | 17500 | M24 | 300 | KONTAKT FÜR DETAILS |
EH 1127 | 039 18 774 | 49045418 | 60 (CR) | 25 | 124 | 64 | 87 | 32 | 32 | 64,5 | 28 | 4 | 5612 | 22500 | M20/M24 | 184/255 | - |
TYP III | |||||||||||||||||
EH 4850 | 039 18 755 | 49012351 | 40 (CR) | 13,5 | 48 | 31,5 | 50 | 20,5 | 19,5 | 31,5 | 13 | 1,5 | 335 | 1000 | M10/M12 | 47/39 | - |
EH 4850 | 039 18 755 | 2129379 | 55 (CR) | 13,5 | 48 | 31,5 | 50 | 20,5 | 19,5 | 31,5 | 13 | 1,5 | 600 | 1800 | M10/M12 | /47/39 | - |
EH 4850 | 039 18 755 | 511452 | 65 (CR) | 13,5 | 48 | 31,5 | 50 | 20,5 | 19,5 | 31,5 | 13 | 1,5 | 1030 | 3100 | M10/M12 | /47/39 | - |
EH 4850 | 039 18 755 | 49003069 | 75 (CR) | 13,5 | 48 | 31,5 | 50 | 20,5 | 19,5 | 31,5 | 13 | 1,5 | 1300 | 3900 | M10/M12 | /47/39 | - |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.