TEIL Nr. | DN | L1 | Ls | Faltenbalg (AISI 321) | Flansch (Kohlenstoffstahl) | Bewegungen 2 (mm) | Sprungrate (n/mm) | ||||||
B (mm) | Dicke (mm) | Anzahl der Lagen | D Außenseite (mm) | Bolzenkreis | Löcher x d | Axial +/- | Seitlich +/- | Axial +/- | Seitlich +/- | ||||
300 270 080 | 80 | 340 | 365 | 100 | 0,3 | 2 | 200 | 160 | 8 x 18 | 38 | 63 | 25 | 3 |
300 270 100 | 100 | 290 | 315 | 141 | 0,3 | 2 | 220 | 180 | 8 x 18 | 36 | 42 | 22 | 5 |
300 270 125 | 125 | 285 | 305 | 168 | 0,3 | 2 | 250 | 210 | 8 x 18 | 32 | 30 | 28 | 10 |
300 270 150 | 150 | 340 | 370 | 196 | 0,3 | 2 | 285 | 240 | 8 x 22 | 45 | 46 | 25 | 9 |
300 270 175 | 175 | 345 | 375 | 224 | 0,3 | 2 | 315 | 270 | 8 x 22 | 44 | 40 | 26 | 12 |
300 270 200 | 200 | 335 | 365 | 244 | 0,4 | 2 | 320 | 280 | 8 x 18 | 49 | 40 | 40 | 23 |
300 270 250 | 250 | 335 | 365 | 299 | 0,4 | 2 | 375 | 335 | 12 x 18 | 47 | 30 | 28 | 25 |
300 270 300 | 300 | 310 | 345 | 353 | 0,4 | 2 | 440 | 395 | 12 x 22 | 50 | 26 | 30 | 49 |
300 270 350 | 350 | 310 | 345 | 400 | 0,4 | 2 | 490 | 445 | 12 x 22 | 50 | 24 | 30 | 57 |
300 270 400 | 400 | 375 | 425 | 450 | 0,5 | 2 | 540 | 495 | 16 x 22 | 73 | 35 | 33 | 55 |
300 270 450 | 450 | 380 | 430 | 500 | 0,5 | 2 | 595 | 550 | 16 x 22 | 71 | 30 | 43 | 82 |
300 270 500 | 500 | 350 | 390 | 550 | 0,5 | 2 | 645 | 600 | 20 x 22 | 62 | 24 | 47 | 125 |
300 270 550 | 550 | 360 | 400 | 600 | 0,5 | 2 | 703 | 650 | 20 x 22 | 62 | 22 | 51 | 169 |
300 270 600 | 600 | 440 | 490 | 350 | 0,5 | 2 | 754 | 700 | 20 x 22 | 72 | 31 | 42 | 168 |
300 270 700 | 700 | 465 | 520 | 750 | 0,5 | 2 | 856 | 800 | 24 x 22 | 79 | 31 | 53 | 151 |
300 270 800 | 800 | 465 | 520 | 850 | 0,5 | 2 | 958 | 900 | 24 x 22 | 79 | 27 | 41 | 153 |
300 270 900 | 900 | 465 | 520 | 950 | 0,5 | 2 | 1060 | 1010 | 28 x 22 | 79 | 25 | 46 | 210 |
300 271 000 | 1000 | 465 | 520 | 1050 | 0,5 | 2 | 1162 | 1110 | 32 x 22 | 79 | 21 | 58 | 309 |
300 271 100 | 1100 | 465 | 520 | 1150 | 0,6 | 2 | 1266 | 1210 | 32 x 22 | 79 | 19 | 70 | 451 |
300 271 200 | 1200 | 465 | 520 | 1250 | 0,6 | 2 | 1366 | 1310 | 36 x 22 | 79 | 17 | 75 | 571 |
300 271 300 | 1300 | 465 | 520 | 1350 | 0,8 | 2 | 1466 | 1410 | 40 x 22 | 79 | 12 | 140 | 1069 |
300 271 400 | 1400 | 465 | 520 | 1450 | 0,8 | 2 | 1566 | 1510 | 40 x 22 | 79 | 11 | 151 | 1320 |
300 271 500 | 1500 | 465 | 520 | 1550 | 0,8 | 2 | 1666 | 1610 | 44 x 22 | 79 | 10 | 161 | 1607 |
300 271 600 | 1600 | 465 | 520 | 1650 | 0,8 | 2 | 1766 | 1710 | 48 x 22 | 79 | 10 | 171 | 1932 |
Anmerkung:
1. Andere Edelstahlsorten und Durchmesser auf Anfrage erhältlich
2. Axiale und laterale Bewegungen dürfen nicht in Kombination verwendet werden

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.