Produktbeschreibung
Die MDS-Halterung ist einfach zu montieren, da sie mit nur einer Schraube aus 2 Teilen befestigt wird. Es ist kein Radius oder eine abgeschrägte Montageöffnung erforderlich und ein Stahlflansch verhindert den Verschleiß des Gummis an der Schnittstelle der Halterung. Die eingeklebte Stahlkappe begrenzt vertikale Bewegungen und verhindert eine übermäßige Belastung des Gummis. Die Schale ist in Gummi eingekapselt, um Korrosion zu verhindern.
Die MDS-Befestigung ist so konzipiert, dass sie hohe dynamische Stoßbelastungen aufnimmt, aber die Bewegungen der Befestigung in alle Richtungen begrenzt, MDS (Multi-Directional Snubbing). Im Bereich der statischen Arbeitslast weisen die MDS-Lager eine lineare Steifigkeitscharakteristik auf, die eine einfache Vorhersage der Durchbiegung und der Isolationsleistung des Lagers ermöglicht.
Typische Anwendungen sind:
- Triebwerke
- Kleine Fahrerhäuser auf Off-Highway-Fahrzeugen
REFERENZ | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD). | ABMESSUNGEN (mm) |
MAX BELASTUNG (N) |
AXIALE STEIFIGKEIT
(N/mm) |
SCHRAUBENGRÖSSE |
SCHRAUBENDREHMOMENT (Nm) |
|||||||
Ød | ØD | ØD1 | H | H1 | C |
E
(+/- 0,5 mm) |
F * | ||||||||
MDS 55 | 17-4967 | 10-02182 | 40 | 13 | 55,5 | 29,8 | 29 | 22 | 29,7-30,0 | 14,7-15,3 | 26,5 | 350 | 165 | M12 | 125 |
10-02183 | 45 | 400 | 186 | ||||||||||||
10-04797 | 55 | 650 | 300 | ||||||||||||
10-04817 | 65 | 950 | 450 | ||||||||||||
MDS 66 | 17-2280 | 10-01802 | 45 | 18,8 | 66 | 39,8 | 39 | 29,5 | 40,0-40,3 | 19,5 | 35 | 700 | 320 | M16 | 240 |
10-01803 | 55 | 1200 | 540 | ||||||||||||
10-01804 | 65 | 1700 | 800 | ||||||||||||
MDS 80 | 17-2243 | 10-01799 | 45 | 16,2 | 80 | 37,8 | 41,5 | 32 | 37,9-38,2 | 19,5 | 37,5 | 900 | 350 | M16 | 240 |
10-04778 | 50 | 1150 | 450 | ||||||||||||
10-01800 | 55 | 1400 | 550 | ||||||||||||
10-01801 | 65 | 2000 | 800 | ||||||||||||
MDS85 | 17-2241 | 10-03705 | 45 | 16,2 | 88 | 41,8 | 40 | 32 | 42,0-42,3 | 16 | 35 | 900 | 400 | M16 | 240 |
10-02176 | 55 | 1400 | 700 | ||||||||||||
10-04818 | 65 | 2000 | 1065 | ||||||||||||
MDS95 | 17-4474 | 10-04816 | 45 | 16,2 | 98 | 46,6 | 40 | 32 | 47,5-48,3 | 16 | 35 | 1900 | 580 | M16 | 333 |
10-02256 | 55 | 2400 | 745 | ||||||||||||
10-02255 | 65 | 3700 | 1135 | ||||||||||||
10-02259 | 70 | 4500 | 1365 | ||||||||||||
MDS 110 | 17-2285 | 10-03853 | 45 | 22,5 | 110 | 56,9 | 51,5 | 39 | 57,2-57,5 | 25 | 46,5 | 2300 | 724 | M20/M22 | 502/685 |
10-03854 | 55 | 3600 | 976 | ||||||||||||
10-03855 | 65 | 5100 | 1382 | ||||||||||||
10-04094 | 75 | 7650 | 2000 | ||||||||||||
MDS 130 | 17-4196 | 10-01984 | 45 | 30,2 | 128 | 69,2 | 58 | 43 | 70,75-71,25 | 40 | 57 | 2300 | 700 | M30 | 750 |
10-01985 | 55 | 5000 | 1160 | ||||||||||||
10-01986 | 65 | 6000 | 1600 | ||||||||||||
10-04613 | 70 | 7350 | 1830 |