Produktbeschreibung
Herkömmliche kreisförmige und rechteckige Tragfedern sind so konstruiert, dass sie den Fahrzeugaufbau auf Druck stützen, während sie durch den flexibleren Schermodus horizontale, seitliche und Rotationsbewegungen des Drehgestells ermöglichen. Taillierte Tragfedern bieten eine optimierte Leistung bei begrenztem Platzangebot, insbesondere wenn große horizontale Verschiebungen aufgenommen werden müssen. Metalastik®-Trägerfedern dienen als Lagermedium zwischen Wagenkästen und Drehgestellen von Schienenfahrzeugen und werden weltweit in verschiedenen Federungsanwendungen eingesetzt, darunter Lokomotiven, Personen- und Güterfahrzeuge.
Taillierte Trägerfeder
Erzeugnis Nr. | 17-1665 |
17-1762 | |
---|---|---|---|
Vertikale Belastung Pz |
(kN) |
120 |
160 |
Vertikale Durchbiegung dz |
(mm) |
4 | 12,5 |
Durchbiegung in Längsrichtung dx |
(mm) |
110 | 140 |
Dimension X | (mm) |
387 | 395 |
Dimension Y |
(mm) |
220 | 368 |
Dimension Z |
(mm) |
215 | 268 |
Einheit Masse | (kg) |
37,3 | 49 |
Kreisförmige Tragfedern
Erzeugnis Nr. | 17-1139 |
17-1526 | 17-1374 | 17-1326 | |
---|---|---|---|---|---|
Vertikale Belastung Pz |
(kN) |
54 |
100 |
100 |
180 |
Vertikale Durchbiegung |
(mm) |
11 | 14 | 15 | 17 |
Vertikale Steifigkeit (ursprünglich) |
(kN/mm) |
4,7 | 6,3 | 6,1 | 9,5 |
Horizontale Durchbiegung dx |
(mm) |
56 | 71 | 76 | 85 |
Pz x dx |
(max) |
1350 | 2700 | 2700 | 7600 |
Dimension X | (mm) |
170 | 190 | 280 | 292 |
Dimension Y |
(mm) |
170 | 190 | 195 | 292 |
Dimension Z |
(mm) |
150 | 180 | 220 | 213 |
Einheit Masse | (kg) |
9 | 13,5 | 28 | 33 |
Rechteckige Tragfedern 70 - 108 mm Schubverformung
Erzeugnis Nr. | 17-2079 |
17-1279 | 17-1172 | 17-1260 | |
---|---|---|---|---|---|
Vertikale Belastung Pz |
(kN) |
126 | 95 | 300 | 41 |
Vertikale Durchbiegung dz |
(mm) |
14 | 17 | 16 | 27 |
Vertikale Steifigkeit (ursprünglich) |
(kN/mm) |
8 | 5 | 17 | 1,4 |
Durchbiegung in Längsrichtung dx |
(mm) |
70 | 83 | 83 | 108 |
Seitliche Durchbiegung dy | (mm) | 45 | 52 | 50 | 81 |
Pz x dx |
(max) |
7670 | 3940 | 12400 | 2160 |
Pz x dy | (max) | 4900 | 2440 | 7900 | 1600 |
Pz (dx + dy) | (max) |
6670 | 3940 | 11800 | 2160 |
Dimension X | (mm) |
360 | 432 | 432 | 330 |
Dimension Y |
(mm) |
220 | 241 | 241 | 191 |
Dimension Z |
(mm) |
182 | 218 | 216 | 299 |
Einheit Masse | (kg) |
23 | 42 | 49 | 35 |
Rechteckige Tragfedern 55 - 69 mm Scherdurchbiegung
Erzeugnis Nr. | 17-1633 |
17-1761 | 17-1341 | 17-2113 | 17-1853 | 17-2079 | 17-1279 | 17-1172 | 17-1260 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertikale Belastung Pz |
(kN) |
275 | 240 | 350 | 73 | 90 | 126 | 95 | 300 | 41 |
Vertikale Durchbiegung |
(mm) |
11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 27 |
Vertikale Steifigkeit (ursprünglich) |
(kN/mm) |
25 | 20 | 25 | 6 | 6 | 8 | 5 | 17 | 1,4 |
Durchbiegung in Längsrichtung dx |
(mm) |
54 | 61 | 65 | 66 | 69 | 70 | 83 | 83 | 108 |
Seitliche Durchbiegung dy | (mm) | 42 | 50 | 46 | 48 | 56 | 45 | 52 | 50 | 81 |
Pz x dx |
(max) |
7340 | 7320 | 11400 | 2400 | 3100 | 7670 | 3940 | 12400 | 2160 |
Pz x dy | (max) | 4810 | 6000 | 7000 | 1600 | 2700 | 4900 | 2440 | 7900 | 1600 |
Pz (dx + dy) | (max) |
6360 | 6930 | 9560 | 2040 | 3020 | 6670 | 3940 | 11800 | 2160 |
Dimension X | (mm) |
246 | 306 | 349 | 351 | 230 | 360 | 432 | 432 | 330 |
Dimension Y |
(mm) |
216 | 211 | 210 | 217 | 192 | 220 | 241 | 241 | 191 |
Dimension Z |
(mm) |
162 | 188 | 178 | 164 | 180 | 182 | 218 | 216 | 299 |
Einheit Masse | (kg) |
23,2 | 31,8 | 31,1 | 26 | 21 | 23 | 42 | 49 | 35 |

Produkt-Datenblatt
Erfahren Sie mehr über Trelleborg's Bearer Spring Lösungen