Produktbeschreibung
Trelleborg Mini HD Cushyfloat-Dämpfer kombinieren eine 3-Wege-Kontrolle von aufgehängten Geräten mit großen statischen Durchbiegungen, bei denen das Gummi auf Scherung und Druck belastet wird. Das Design beinhaltet Stoß- und Rückprallkontrollfunktionen, die übermäßige Bewegungen unter Stoßbelastung begrenzen. Die einfach zu installierende Halterung zeichnet sich durch die Verwendung von leichten technischen Kunststoffen aus, die einen besseren Schutz der Umwelt bieten, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Die erreichbaren Vorteile des Mini HD Cushyfloat sind:
- Große lineare vertikale Auslenkung
- Ähnliche Steifigkeitsverhältnisse wie bei dem Teil mit der gleichen Grundfläche (17/1609)
- Korrosionsbeständige Materialien
- Leichtes Teil (0,45 kg)
- Modularer und ausfallsicherer Aufbau
- Große Ladekapazität.
Typische Anwendungen sind:
- Schiffs-, Industrie- und Fahrzeugmotoren
- Stromaggregate
- Pumpen
- Kompressoren
- Kältesysteme
ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD). | MAX. BELASTUNG (N) | MAX. SCHUBKRAFT (N) |
STATISCHE STEIFIGKEIT
(N/mm) |
MAX. BOLT TORQUE (Nm) | |||||
17-4944-1 | 10-02322 | 50 | 1000 | 910 | 130 | 60 | |||||
10-02036 | 60 | 1600 | 1120 | 210 | |||||||
10-02037 | 70 | 2200 | 1540 | 280 |
ZEICHNUNG NR. | VERTICAL | LATERAL | LONGITUDINAL | |||
17-4944-1 | 1 | 0,3 | 2,5 |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.