Produktbeschreibung
Der HD Cushyfloat hat hervorragende Leistungseigenschaften mit bis zu 10 mm linearer vertikaler Auslenkung bei geringer horizontaler Steifigkeit. Dies ermöglicht eine verbesserte Schwingungsisolierung - selbst am unteren Ende des Motordrehzahlbereichs. Die vertikale und seitliche Pufferung innerhalb der Konstruktion begrenzt die Bewegung des Motors unter schwierigen Betriebsbedingungen. Der HD Cushyfloat ist für Motorenhersteller und Endverbraucher einfach zu handhaben: Eine austauschbare Grundfläche mit bestehenden Befestigungen, wodurch Probleme beim nachträglichen Einbau minimiert werden. Das gesamte Sortiment kann aus nur drei Gummimischungen formuliert werden, was den Lagerbedarf und die Komplexität der Produktauswahl reduziert. Die Installation wird durch Sichtrillen erleichtert, so dass die Ausrichtung des Motors und die korrekte Lastverteilung leicht zu bewerkstelligen sind. Kostengünstigere Produktlebensdauer und Wartungsfreundlichkeit aufgrund des modularen Aufbaus. Bei einer Überholung kann das äußere Gussteil wiederverwendet werden.
ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. |
HARDNESS
(IRHD) |
MAX. BELASTUNG
(kN) |
MAX. THRUST
BELASTUNG (kN) |
MAX THRUST (kN) |
STATISCHE STEIFIGKEIT
(N/mm) |
MAX. SCHRAUBENDREHMOMENT
(Nm) |
|||
CONTINUOUS | INTERMITTENT | |||||||||
17-4726-1 | 10-02308 | 40 | 2,20 | 1,55 | 2,45 | 3,19 | 270 | 170 | ||
10-02108 | 50 | 3,20 | 2,20 | 3,67 | 4,78 | 390 | ||||
10-02109 | 60 | 4,70 | 3,30 | 5,51 | 7,16 | 575 | ||||
17-4792-1 | 10-02159 | 40 | 5,30 | 3,70 | 5,33 | 6,93 | 650 | 170 | ||
10-02114 | 50 | 7,35 | 5,15 | 7,96 | 10,35 | 900 | ||||
10-02160 | 60 | 9,80 | 6,85 | 14,7 | 19,11 | 1200 |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.