Produktbeschreibung
ANWENDUNG
Optimale Schwingungsisolierung für eine breite Palette von Anwendungen. Für größere, schwergewichtige Geräte unter extremen Bedingungen, die eine optimale Schwingungsisolierung sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Frequenzen benötigen, wie z. B. große Generatorsätze, Pumpenaggregate, große Dieselmotoren, Kompressor-/Kühlaggregate, Getriebe, Windmühlen, Deckshausbefestigungen, Steuerkabinen.
MATERIAL
Gummiteil: Höchste Qualität Naturkautschuk
Metall: Aluminium/Stahl
IDENTIFIZIERUNG
Der Typ ist auf der Montageplatte angegeben.
VORTEILE
- Typenzulassungen auf Anfrage erhältlich
- Optimale Schwingungsisolierung
- Einfache und schnelle Installation
- Eingebauter Endbegrenzer zum Schutz vor Überlastung
- Kann sowohl vertikale als auch horizontale Kräfte aufnehmen
- Naturkautschuk bietet maximale Schwingungsisolierung
- Für Lasten zwischen 2.750 und 12.000 kg
- Artikel auf Lager
ARTIKEL NO. | GRADE | MAX BELASTUNG |
1031633A7 | A1 | 118 kN |
1030633A7 | A | 118 kN |
1030633B7 | B | 104 kN |
1030633C7 | C | 85 kN |
1030633D7 | D | 72 kN |
1030633E7 | E | 38 kN |
1030633F7 | F | 34 kN |
1030633G7 | G | 30 kN |
1030633G7 | H | 27 kN |

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.