Produktbeschreibung
Diese Halterung eignet sich sowohl für mobile als auch für statische Anwendungen, zum Schutz empfindlicher Geräte vor externen Schwingungen oder zur Schwingungsisolierung. Geflanschte Instrumentenhalterungen können ausfallsicher werden, wenn sie mit einer Unterlegscheibe an der Ober- und Unterseite des Gummiteils versehen werden.
ZEICHNUNG Nr. | TEIL Nr. | TYP | MAX BELASTUNG (kg) |
17-1801 | 10-00583 | 45° IRHD | 2,7 |
10-00584 | 60° IRHD | 5,4 | |
17-4573 | 10-04819 | 45° IRHD | 75 |
10-04820 | 60° IRHD | 150 |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.