Produktbeschreibung
Der GK Mount wurde speziell für die Isolierung von schweren Maschinen mit niedrigen Störfrequenzen entwickelt. Er wird häufig unter Betonfundamenten eingesetzt, die schwere Maschinen tragen.
REFERENZ | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | ABMESSUNGEN (mm) | MAX. BELASTUNG (kN) | ||
L | B | H | ||||
GK0-60 | 15-4041 | 10-00085 | 195 | 175 | 150 | 1,8 |
10-00101 | 3,8 | |||||
GK1-40 | 15-4042 | 10-00008 | 400 | 175 | 150 | 4 |
GK1-60 | 10-00009 | 8 |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.