Produktbeschreibung
Höhenversteller (HA) sind in verschiedenen Größen erhältlich, die für die kleine und mittlere Reihe von Trelleborg AVS Dämpfern geeignet sind. Sie ermöglichen die Nachrüstung von Lagern in bestehenden Anlagen, für die keine Original-Ersatzteile erhältlich sind.
Die HA-Reihe wird aus korrosionsgeschütztem Stahl der Güteklasse 8 hergestellt. Der Stahl ist galvanisch verzinkt. Die Höhenversteller ermöglichen ein einfaches Ausrichten bei der Installation von Geräten.
Es wird empfohlen, beim Einbau der Schraube in die Halterung Gewindesicherungskleber aufzutragen. Für optimale Lösungen, bei denen enge Kupplungstoleranzen erforderlich sind, lassen Sie die Halterungen 48 Stunden lang ruhen, bevor Sie den Motor endgültig ausrichten.
TYP | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | ABMESSUNGEN | UNTERLEGSCHEIBE (1) | DÜNNE SECHSKANTMUTTER (2) | SECHSKANT-FLANSCHMUTTER (3) | SICHERUNGSMUTTER KUNSTSTOFFEINSATZ (4) | FEINGEWINDE-EINSTELLEINHEIT (5) | ||||||
H | D | E | A | B | C | F | ||||||||
HA | ||||||||||||||
HA 12/12 | 18-2210A | 40-04704 | 95 | M12 | M12 | - | 20 | 8 A/F | 8 | 37*12*3 | M12 | M12 | M12 | - |
HA 12/16 | 38-1600H | 40-06068 | 105 | M12 | M16 | - | 20 | 12 A/F | 10 | 44*15*3 | M16 | M16 | M16 | - |
HA 16/16 | 18-2210C | 40-04705 | 110 | M16 | M16 | - | 24 | 12 A/F | 10 | 50*15*3 | M16 | M16 | M16 | - |
HA 16/20 | 18-2210D | 20-00511 | 130 | M16 | M20 | - | 24 | 12 A/F | 10 | 56*20*4 | M20 | M20 | M20 | - |
HA 20/20 | 18-2210E | 40-02515 | 135 | M20 | M20 | - | 30 | 12 A/F | 10 | 60*21*4 | M20 | M20 | M20 | - |
HAD | ||||||||||||||
HAD 12/16 | 18-2210F | 20-00513 | 105 | M12 | M16 | 24 A/F | 20 | 12 A/F | 10 | 44*15*3 | - | - | M16 | M30*1,5 |
HAD 16/16 | 18-2210G | 20-00514 | 110 | M16 | M16 | 24 A/F | 24 | 12 A/F | 10 | 50*15*3 | - | - | M16 | M30*1,5 |
HAD 16/20 | 18-2210H | 20-00515 | 130 | M16 | M20 | 27 A/F | 24 | 12 A/F | 10 | 56*20*4 | - | - | M20 | M36*2 |
HAD 20/20 | 18-2210J | 20-00516 | 135 | M20 | M20 | 27 A/F | 30 | 12 A/F | 10 | 60*21*4 | - | - | M20 | M36*2 |
HAD 24/24 | 18-2210K | 20-00517 | ZEICHNUNG SEHEN | |||||||||||
- | 033 18 710 | 49018052 | 135 | M12 | M20x1,5 | - | 15 | SW8 | 10 | B13 DIN 9021 | SW19 | - | SW18 | SW30 |
- | 033 18 709 | 49039256 | 135 | M16 | M24x1,5 | - | 20 | SW12 | 10 | B17 DIN 9021 | SW22 | - | SW24 | SW36 |
- | 033 18 708 | 49011255 | 135 | M20 | M33x2 | - | 25 | SW15 | 10 | B22 DIN 9021 | SW27 | - | SW30 | SW50 |
- | 033 18 707 | 49039258 | 160 | M24 | M36x1,5 | - | 30 | SW18 | 10 | B26 DIN 9021 | SW27 | - | SW36 | SW55 |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.