Produktbeschreibung
Das Hydro Mount DL, als hydraulisch dämpfendes Gummilager, löste den Konflikt des Konstrukteurs, wie eine Masse zu lagern ist, die durch ein breites Frequenzspektrum angeregt wird. Insbesondere wenn niedrige Frequenzen - zwischen 5 Hz und 15 Hz - als Erregerfrequenz auftreten können, ist einerseits eine hohe Dämpfung im Eigenfrequenzbereich des Systems und andererseits eine gute Isolationseigenschaft oberhalb dieser Eigenfrequenz (überkritische Lagerung) erforderlich.
ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD). | AXIAL | RADIAL | KORROSIONSSCHUTZ | ||||||||||||||||||
STIFFNESS
AT SZ=2,5 mm (N/mm) |
MAX. BELASTUNG (N) |
STIFFNESS AT SZ=5 mm (N/mm) |
|||||||||||||||||||||
HYDROMOUNT DL | |||||||||||||||||||||||
036 18 026 | 93638 | 50 | 142 | 700 | 143 | Schwarz beschichtet | |||||||||||||||||
036 18 028 | 93639 | 60 | 243 | 1200 | 200 | Schwarz beschichtet | |||||||||||||||||
036 18 029 | 93640 | 65 | 350 | 1700 | 230 | Schwarz beschichtet | |||||||||||||||||
HYDROMOUNT DL (HD*) | |||||||||||||||||||||||
036 18 700 | 511065 | 65 | 350 | 1700 | 230 | Schwarz beschichtet | |||||||||||||||||
036 18 701 | 2129442 | 60 | 243 | 1200 | 200 | Schwarz beschichtet | |||||||||||||||||
036 18 702 | 49022858 | 50 | 142 | 700 | 143 | Schwarz beschichtet |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.