Produktbeschreibung
Die RAEM ist eine universelle Lagerung für Anwendungen, die eine maximale Schwingungsisolierung erfordern. Es ist eine Weiterentwicklung des RA-Lagers, wobei EM für "extra soft" steht, und eignet sich sowohl für leichte als auch für schwere Maschinen. Seine einzigartige Konstruktion und die neuesten Produktionsmethoden machen das RAEM-Lager zu einem Hochleistungslager mit einer Reihe von Vorteilen wie Korrosionsschutz für den Einsatz in rauen Umgebungen und eine gewölbte Abdeckung zum Schutz vor Ölverschmutzung.
REFERENZ | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HARDNESS (IRHD) |
ABMESSUNGEN (mm) | MAX. BELASTUNG (N) |
MAX. BOLT TORQUE (Nm) |
||||||
ØD | A | H | K | Ød | L | ØG | ||||||
MSAR 40 | 17-4023-1 | 10-00122 | 40 | 64 | 88 | 35,5 | 110 | 9 | 12 | M10 | 300 | 15 |
MSAR 40 | 17-4024-1 | 10-00123 | 60 | 64 | 88 | 35,5 | 110 | 9 | 12 | M10 | 600 | 15 |
MSAR 60 | 17-4025-1 | 10-00183 | 40 | 63 | 100 | 35,5 | 120 | 11 | 15 | M12 | 600 | 25 |
MSAR 60 | 17-4026-2 | 10-00184 | 60 | 63 | 100 | 35,5 | 120 | 11 | 15 | M12 | 1200 | 25 |
MSAR 125 | 17-2336-1 | 10-00108 | 40 | 84 | 110 | 35,5 | 135 | 11 | 15 | M10 | 800 | 15 |
MSAR 125 | 17-2338-1 | 10-00109 | 60 | 84 | 110 | 35,5 | 135 | 11 | 15 | M10 | 1800 | 15 |
MSAR 125 | 17-2336-2 | 10-00168 | 40 | 84 | 110 | 35,5 | 135 | 11 | 15 | M12 | 800 | 25 |
MSAR 125 | 17-2338-2 | 10-00169 | 60 | 84 | 110 | 35,5 | 135 | 11 | 15 | M12 | 1800 | 25 |
MSAR 350 | 17-2341-1 | 10-00174 | 40 | 110 | 140-148 | 42 | 175 | 14 | 18 | M12 | 2000 | 25 |
MSAR 350 | 17-2342-1 | 10-00175 | 60 | 110 | 140-148 | 42 | 175 | 14 | 18 | M12 | 4000 | 25 |
MSAR 350 | 17-2341-2 | 10-00114 | 40 | 110 | 140-148 | 42 | 175 | 14 | 18 | M16 | 2000 | 50 |
MSAR 350 | 17-2342-2 | 10-00115 | 60 | 110 | 140-148 | 42 | 175 | 14 | 18 | M16 | 4000 | 50 |
MSAR 800 | 17-2347-2 | 10-00120 | 40 | 155 | 182 | 54 | 216 | 14 | 18 | M16 | 4500 | 50 |
MSAR 800 | 17-2348-1 | 10-00121 | 60 | 155 | 182 | 54 | 216 | 14 | 18 | M16 | 8000 | 50 |
RAEM 1500 | 17-4020-1 | 10-00158 | 40 | 182 | 146 | 85 | 180 | 14 | - | M20 | 9000 | 100 |
RAEM 1500 | 17-4018-1 | 10-00159 | 60 | 182 | 146 | 85 | 180 | 14 | - | M20 | 17000 | 100 |
RAEM 2500 | 17-4021-2 | 10-00160 | 40 | 224 | 180 | 105,5 | 220 | 17,5 | - | M24 | 17000 | 200 |
RAEM 2500 | 17-4022-1 | 10-00161 | 60 | 224 | 180 | 105,5 | 220 | 17,5 | - | M24 | 34000 | 200 |

Download the Datasheet
Erfahren Sie mehr über die RAEM-Lösungen von Trelleborg.