Produktbeschreibung
Der Typ VT ist so konstruiert, dass das Gummiteil bei der Montage auf Scherung beansprucht wird, wodurch eine hohe Durchbiegung auch bei geringer Belastung erreicht wird. Es sind zwei verschiedene Teile erhältlich. Das VT-Oberteil bietet einen Schutz gegen Verspannungen und verhindert, dass die isolierte Einheit bei Überlastung herunterfällt.
VT-lower ist so konzipiert, dass es horizontale Druckbelastungen aufnimmt und vertikale Schubverformungen zulässt.
Typische Anwendungen sind:
- Instrumentenschränke
- Leichte Maschinen
- Fans
- Kühlgeräte
REFERENZ | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD) | ABMESSUNGEN (mm) | MAX BELASTUNG (N) | ||||||||||
E | K | A | H | Ød | N | t | ØG | RADIAL (M) | AXIAL (F) | ||||||
VT OBEN | 17-4378 | 10-01369 | 40 | 75 | 114 | 96 | 33 | 9 | 15 | 1,5 | M8 | 140 | 300 | ||
VT OBEN | 17-4379 | 10-01370 | 60 | 75 | 114 | 96 | 33 | 9 | 15 | 1,5 | M8 | 250 | 700 | ||
VT TIEFER | 17-4349 | 10-01373 | 40 | 75 | 114 | 96 | 33 | 9 | 15 | 1,5 | M8 | 140 | 300 | ||
VT TIEFER | 17-4350 | 10-00015 | 60 | 75 | 114 | 96 | 33 | 9 | 15 | 1,5 | M8 | 250 | 700 |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.