Product description
Product data
ZEICHNUNG NR. |
ARTIKELNR.
|
ABMESSUNGEN (mm) |
|||||||
A |
ØB |
C |
D |
E |
F |
ØG |
H |
||
PLATTE FEST ZELLPUFFER |
|||||||||
70,10031 |
54006110 |
40 |
80 |
- |
- |
110 |
80 |
12,5 |
10 |
70,10032 |
54006111 |
80 |
80 |
- |
- |
110 |
80 |
12,5 |
10 |
70,10033 |
54006112 |
120 |
80 |
- |
- |
110 |
80 |
12,5 |
10 |
70,10013 |
54006092 |
100 |
100 |
- |
- |
125 |
100 |
12,5 |
10 |
70,10014 |
54006093 |
150 |
100 |
- |
- |
125 |
100 |
12,5 |
10 |
70,10015 |
54006094 |
63 |
125 |
- |
- |
160 |
125 |
17 |
12 |
70,10016 |
54006095 |
125 |
125 |
- |
- |
160 |
125 |
17 |
12 |
70,10017 |
54006096 |
190 |
125 |
- |
- |
160 |
125 |
17 |
12 |
70,10018 |
54006097 |
80 |
160 |
- |
- |
200 |
160 |
17 |
12 |
70,10019 |
54006098 |
160 |
160 |
- |
- |
200 |
160 |
17 |
12 |
70,10020 |
54006099 |
240 |
160 |
- |
- |
200 |
160 |
17 |
12 |
70,10021 |
54006100 |
100 |
200 |
- |
- |
250 |
200 |
21 |
14 |
70,10022 |
54006101 |
200 |
200 |
- |
- |
250 |
200 |
21 |
14 |
70,10024 |
54006103 |
300 |
200 |
- |
- |
250 |
200 |
21 |
14 |
70,10025 |
54006104 |
250 |
250 |
- |
- |
315 |
250 |
21 |
15 |
70,10026 |
54006105 |
375 |
250 |
- |
- |
315 |
250 |
21 |
15 |
70,10027 |
54006106 |
475 |
315 |
- |
- |
400 |
315 |
21 |
15 |
70,10029 |
54006108 |
400 |
400 |
- |
- |
500 |
400 |
25 |
20 |
70,10030 |
54006109 |
600 |
400 |
- |
- |
500 |
400 |
25 |
20 |
SHAFT FIXED ZELLPUFFER |
|||||||||
70,10085 |
54006164 |
40 |
80 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10086 |
54006165 |
80 |
80 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10087 |
54006166 |
120 |
80 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10065 |
54006144 |
100 |
100 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10068 |
54006147 |
150 |
100 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10069 |
54006148 |
63 |
125 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10070 |
54006149 |
125 |
125 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10072 |
54006151 |
190 |
125 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10073 |
54006152 |
80 |
160 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10074 |
54006153 |
160 |
160 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10075 |
54006154 |
240 |
160 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10076 |
54006155 |
100 |
200 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10077 |
54006156 |
200 |
200 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10078 |
54006157 |
300 |
200 |
M12 |
35 |
- |
- |
- |
- |
70,10080 |
54006159 |
125 |
250 |
M24 |
80 |
- |
- |
- |
- |
70,10081 |
54006160 |
250 |
250 |
M24 |
80 |
- |
- |
- |
- |
70,10082 |
54006161 |
375 |
250 |
M24 |
80 |
- |
- |
- |
- |
70,10083 |
54006162 |
315 |
315 |
M24 |
80 |
- |
- |
- |
- |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.