Kabeldurchführungsplatten

Multigate

Kabeldurchführungsplatten erklärt

3 produkte
Product Filter
 PR_LMC-51_Grey
Produkte mit IP54/55-Klassifizierung
  • Optionen für bis zu 51 Kabel sind erhältlich
  • UL94V-0 flammhemmende Optionen verfügbar
 PR_MC-25_Grey
Produkte mit IP65-Klassifizierung
  • EMC-Alternativen verfügbar
  • Von Lloyds zugelassene Alternativen für Schiffsanwendungen sind verfügbar
  • Bekanntes und bewährtes Design
 PR_MC-35-37_Grey
Produkte mit IP66/67-Klassifizierung
  • Bietet einen sehr hohen Schutz gegen Staub und Wasser
  • Neues Design, das einen ausgezeichneten IP-Schutz bietet, auch wenn die Kabel effektiv gebogen werden
  • Schwer entflammbare Alternativen verfügbar
Showing 3 of 3 items found

Kataloge

Mockup_CES_MH Series

Cable entry plates

Mockup-CES-Catalog

Cable Entry Solutions Kataloge

Kontaktieren Sie uns