TEIL Nr. | DN | L1 | Faltenbalg (AISI 321) (mm) | Anschweißenden (Kohlenstoffstahl) (mm) | Verschiebungen2 (mm) | Sprungrate (n/mm) | ||||||
B | Dicke | Anzahl der Lagen | A | C | L2 | Axial +/- | Seitlich +/- | Axial +/- | Seitlich +/- | |||
330 030 100 | 100 | 285 | 140,5 | 0,3 | 2 | 114,3 | 3,6 | 60 | 45 | 20 | 28 | 150 |
330 030 125 | 125 | 295 | 165,7 | 0,3 | 2 | 139,7 | 3,6 | 65 | 45 | 20 | 33 | 200 |
330 030 150 | 150 | 295 | 200,5 | 0,3 | 2 | 168,3 | 4,0 | 60 | 45 | 20 | 26 | 170 |
330 030 200 | 200 | 315 | 251,1 | 0,3 | 2 | 219,1 | 4,5 | 70 | 45 | 20 | 32 | 247 |
330 030 250 | 250 | 315 | 305,2 | 0,3 | 2 | 273,0 | 5,0 | 70 | 45 | 20 | 40 | 357 |
330 030 300 | 300 | 345 | 360,9 | 0,3 | 2 | 323,9 | 5,6 | 68 | 50 | 15 | 31 | 307 |
330 030 350 | 350 | 345 | 392,6 | 0,3 | 2 | 355,6 | 5,6 | 68 | 50 | 15 | 34 | 351 |
Anmerkung:
1. Andere Edelstahlsorten und Durchmesser auf Anfrage erhältlich
2. Axiale und laterale Bewegungen dürfen nicht in Kombination verwendet werden

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.