Position | Menge | Beschreibung | Material | Abmessungen |
1 | 1 | Bellows | AISI 321 | |
2 | 2 | Weld end | Carbon steel | |
3 | 2 | Weld strip | AISI 321 | |
4 | 2 | Flange | Carbon steel | DIN PN 10 |
TEIL Nr. | DN | Ln | Faltenbalg (AISI 321) | Anschweißenden (Kohlenstoffstahl) (mm) | Bewegungen 2 (mm) | Sprungrate (n/mm) | |||||||
B (mm) | Dicke (mm) | Nr. der Konv. | Anzahl der Lagen | A | C2 | L2 | Axial +/- | Seitlich +/- | Axial +/- | Seitlich +/- | |||
330 410 040 | 40 | 215 | 60,3 | 0,3 | 22 | 1 | 48,3 | 2,6 | 55 | 28 | 15 | 36 | 143 |
330 410 050 | 50 | 255 | 78,3 | 0,3 | 13 | 2 | 60,3 | 2,9 | 68 | 28 | 15 | 49 | 214 |
330 410 065 | 65 | 255 | 96,7 | 0,3 | 13 | 2 | 76,1 | 2,9 | 68 | 28 | 14 | 40 | 206 |
330 410 080 | 80 | 255 | 109,7 | 0,3 | 13 | 2 | 88,9 | 3,2 | 68 | 28 | 13 | 46 | 261 |
330 410 100 | 100 | 255 | 140,5 | 0,3 | 11 | 2 | 114,3 | 3,6 | 68 | 35 | 10 | 35 | 281 |
330 410 125 | 125 | 255 | 165,7 | 0,3 | 11 | 2 | 139,7 | 3,6 | 68 | 35 | 9 | 42 | 389 |
330 410 150 | 150 | 255 | 200,5 | 0,3 | 9 | 2 | 168,3 | 4,0 | 68 | 35 | 9 | 35 | 365 |
330 410 200 | 200 | 255 | 251,1 | 0,3 | 9 | 2 | 219,1 | 4,5 | 68 | 35 | 6 | 43 | 610 |
330 410 250 | 250 | 255 | 305,2 | 0,3 | 9 | 2 | 273 | 5,0 | 68 | 35 | 5 | 54 | 924 |
330 410 300 | 300 | 305 | 360,9 | 0,3 | 9 | 2 | 323,9 | 5,6 | 80 | 40 | 6 | 42 | 698 |
330 410 350 | 350 | 305 | 392,6 | 0,3 | 9 | 2 | 355,6 | 5,6 | 80 | 40 | 5 | 48 | 870 |
330 410 400 | 400 | 305 | 443,4 | 0,3 | 9 | 2 | 406,4 | 5,6 | 80 | 40 | 3 | 52 | 1157 |
Anmerkung:
1. Andere Edelstahlsorten und Durchmesser auf Anfrage erhältlich
2. Axiale und laterale Bewegungen dürfen nicht in Kombination verwendet werden

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.