TEIL Nr. | DN | L1 | Faltenbalg (AISI 321) | Flansch (Kohlenstoffstahl) | Bewegungen 2 (mm) | Sprungrate (n/mm) | ||||||
B (mm) | Dicke (mm) | Anzahl der Lagen | D Außenseite (mm) | Bolzenkreis | Löcher x d | Axial +/- | Seitlich +/- | Axial +/- | Seitlich +/- | |||
330 420 080 | 80 | 255 | 100,2 | 0,3 | 2 | 190 | 150 | 4 x 18 | 50 | 19 | 24 | 41 |
330 420 100 | 100 | 255 | 132,2 | 0,3 | 2 | 210 | 170 | 4 x 18 | 50 | 15 | 27 | 44 |
330 420 125 | 125 | 255 | 159,2 | 0,3 | 2 | 240 | 200 | 8 x 18 | 48 | 15 | 48 | 80 |
330 420 150 | 150 | 255 | 183,2 | 0,3 | 2 | 265 | 225 | 8 x 18 | 50 | 13 | 53 | 95 |
330 420 175 | 175 | 255 | 211 | 0,3 | 2 | 295 | 255 | 8 x 18 | 49 | 12 | 63 | 148 |
330 420 200 | 200 | 255 | 242 | 0,4 | 2 | 320 | 280 | 8 x 18 | 60 | 14 | 50 | 154 |
330 420 250 | 250 | 255 | 303 | 0,4 | 2 | 375 | 335 | 12 x 18 | 60 | 11 | 58 | 278 |
330 420 300 | 300 | 305 | 359 | 0,4 | 2 | 440 | 395 | 12 x 22 | 65 | 10 | 59 | 418 |
330 420 350 | 350 | 305 | 393 | 0,4 | 2 | 490 | 445 | 12 x 22 | 63 | 8 | 64 | 548 |
330 420 400 | 400 | 305 | 447 | 0,4 | 2 | 540 | 495 | 12 x 22 | 76 | 11 | 44 | 308 |
330 420 450 | 450 | 310 | 501 | 0,4 | 2 | 595 | 550 | 12 x 22 | 76 | 11 | 50 | 350 |
Anmerkung:
1. Andere Edelstahlsorten und Durchmesser auf Anfrage erhältlich
2. Axiale und laterale Bewegungen dürfen nicht in Kombination verwendet werden

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.