Produktbeschreibung
Der Gummikompensator ERV weiß wird für flexible Verbindungen in Rohrleitungssystemen für Lebensmittelanwendungen eingesetzt. Die Innenwand dieses Kompensators entspricht dem deutschen Lebensmittelrecht und ist für pflanzliche Öle und Fette geeignet. Der Kompensator ist nicht für Trinkwasser geeignet. Die Flansche des ERV White sind drehbar und standardmäßig in DIN PN10 und PN16 erhältlich. Die Betriebstemperatur ist abhängig vom Medium und reicht von -20 °C bis +90 °C. Der maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar, bei größeren Durchmessern 10 bar.
KONSTRUKTION
- Strapazierfähige Innenwand aus weißem Nitrilkautschuk (NBR), nahtlos
- PA textilverstärkt
- Außenwand aus Chloropren (CR)
- Elektrisch nicht leitend
- Drehbare Flansche, verzinkter Stahl
ZULASSUNGEN
Zugelassen von DNV-GL
OPTIONEN
- Die meisten Größen sind in verschiedenen neutralen Längen erhältlich
- Flansche nach DIN PN6, PN25, PN40, ASA 150 lbs oder BS10
- Flansche aus rostfreiem Stahl oder Bronze
- Zugstangen
- PTFE-Auskleidung
- Vakuum-Stützringe
- Brandschutzversicherung
TEIL Nr. | INNENDURCHMESSER A (MM) | LÄNGE B (MM) | ARBEITSDRUCK (BAR) | FLANGE DIMENSIONS CLASS | AUSSENDURCHMESSER C (MM) | PITCH D (MM) | E x F (NUMMER x MM) |
300 045 025 | 25 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 115 | 85 | 4x14 |
300 045 032 | 32 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 140 | 100 | 4x18 |
300 045 040 | 40 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 150 | 110 | 4x18 |
300 045 050 | 50 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 165 | 125 | 4x18 |
300 045 065 | 65 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 185 | 145 | 4x18 |
300 045 080 | 80 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 200 | 160 | 8x18 |
300 045 100 | 100 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 220 | 180 | 8x18 |
300 045 125 | 125 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 250 | 210 | 8x18 |
300 045 150 | 150 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 285 | 240 | 8x22 |
300 045 201 | 200 | 130 | 10 | DIN PN10 | 340 | 295 | 8x22 |
300 045 200 | 200 | 130 | 16 | DIN PN16 | 340 | 295 | 12x22 |
300 045 251 | 250 | 130 | 10 | DIN PN10 | 395 | 350 | 12x22 |
300 045 250 | 250 | 130 | 16 | DIN PN16 | 405 | 355 | 12x26 |
300 045 301 | 300 | 130 | 10 | DIN PN10 | 445 | 400 | 12x22 |
300 045 300 | 300 | 130 | 16 | DIN PN16 | 460 | 410 | 12x26 |
300 045 351 | 350 | 200 | 10 | DIN PN10 | 505 | 460 | 16x22 |
300 045 401 | 400 | 200 | 10 | DIN PN10 | 565 | 515 | 16x26 |
300 045 501 | 500 | 200 | 10 | DIN PN10 | 670 | 620 | 20x26 |
300 045 601 | 600 | 200 | 10 | DIN PN10 | 780 | 725 | 20x30 |
Bewegungen
Die unten angegebenen maximalen Bewegungen für den ERV-Weiß-Kompensator gelten für die neutrale Länge bei Betriebstemperaturen bis zu +50 ºC und sind nicht kombinierbar (keine gleichzeitigen lateralen/axialen Bewegungen). Die zulässigen Bewegungen reduzieren sich bei Temperaturen zwischen +50 ºC und +70 ºC um 25% und bei Temperaturen zwischen +70 ºC und +90 ºC um 40%. Die Verwendung des optionalen Vakuumrings führt zu einer Reduzierung von 50%.
NOMINAL DURCHMESSER (MM) | KOMPRESSION (MM) | DEHNUNG (MM) | SEITE (MM) | WINKELIG (GRAD) |
25-80 | 30 | 20 | 30 | 30 |
100-150 | 30 | 20 | 30 | 20 |
200 | 25 | 30 | 30 | ± 10 |
250-300 | 10 | 30 | 15 | ± 5 |
350-600 | 40 | 35 | 30 | ± 8 |

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.