Produktbeschreibung
Der Gummikompensator ERV weiß wird für flexible Verbindungen in Rohrleitungssystemen für Lebensmittelanwendungen eingesetzt. Die Innenwand dieses Kompensators entspricht dem deutschen Lebensmittelrecht und ist für pflanzliche Öle und Fette geeignet. Der Kompensator ist nicht für Trinkwasser geeignet. Die Flansche des ERV White sind drehbar und standardmäßig in DIN PN10 und PN16 erhältlich. Die Betriebstemperatur ist abhängig vom Medium und reicht von -20 °C bis +90 °C. Der maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar, bei größeren Durchmessern 10 bar.
KONSTRUKTION
- Langlebige Nitrilkautschuk (NBR)-Innenwand, nahtlos
- Stahldraht verstärkt
- Außenwand aus Chloropren (CR)
- Elektrisch leitfähig
- Drehbare Flansche, verzinkter Stahl
ZULASSUNGEN
Zugelassen von DNV-GL, Lloyd's Register, Bureau Veritas, RINA, ABS, Nippon Kaiji Kyokai, CCS und Richtlinie über Schiffsausrüstung.
OPTIONEN
- Die meisten Größen sind in verschiedenen neutralen Längen erhältlich
- Flansche nach DIN PN6, PN25, PN40, ASA 150 lbs oder BS10
- Flansche aus rostfreiem Stahl oder Bronze
- Zugstangen
- PTFE-Auskleidung
- Vakuum-Stützringe
- Brandschutzversicherung
TEIL Nr. | INNENDURCHMESSER A (MM) | LÄNGE B (MM) | ARBEITSDRUCK (BAR) | FLANGE DIMENSIONS CLASS | AUSSENDURCHMESSER C (MM) | PITCH D (MM) | E x F (NUMMER x MM) |
300 042 025 | 25 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 115 | 85 | 4x14 |
300 042 032 | 32 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 140 | 100 | 4x18 |
300 042 040 | 40 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 150 | 110 | 4x18 |
300 042 050 | 50 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 165 | 125 | 4x18 |
300 042 065 | 65 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 185 | 145 | 4x18 |
300 042 080 | 80 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 200 | 160 | 8x18 |
300 042 100 | 100 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 220 | 180 | 8x18 |
300 042 125 | 125 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 250 | 210 | 8x18 |
300 042 150 | 150 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 285 | 240 | 8x22 |
300 042 201 | 200 | 130 | 10 | DIN PN10 | 340 | 295 | 8x22 |
300 042 200 | 200 | 130 | 16 | DIN PN16 | 340 | 295 | 12x22 |
300 042 251 | 250 | 130 | 10 | DIN PN10 | 395 | 350 | 12x22 |
300 042 250 | 250 | 130 | 16 | DIN PN16 | 405 | 355 | 12x26 |
300 042 301 | 300 | 130 | 10 | DIN PN10 | 445 | 400 | 12x22 |
300 042 300 | 300 | 130 | 16 | DIN PN16 | 460 | 410 | 12x26 |
300 042 351 | 350 | 200 | 10 | DIN PN10 | 505 | 460 | 16x22 |
300 042 401 | 400 | 200 | 10 | DIN PN10 | 565 | 515 | 16x26 |
300 042 501 | 500 | 200 | 10 | DIN PN10 | 670 | 620 | 20x26 |
300 042 601 | 600 | 200 | 10 | DIN PN10 | 780 | 725 | 20x30 |
NENNDURCHMESSER (MM) | KOMPRESSION (MM) | DEHNUNG (MM) | SEITE (MM) | WINKELIG (GRAD) |
25-80 | 30 | 15 | 15 | 20 |
100-150 | 30 | 15 | 15 | 15 |
200-300 | 15 | 20 | ± 10 | ± 5 |
300-350 | 30 | 30 | 25 | ± 10 |
400-600 | 40 | 30 | 25 | ± 5 |

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.