Produktbeschreibung
Universell einsetzbare, flache Halterung für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen. Geeignet für stationäre Anwendungen. Kann auch verwendet werden, um empfindliche oder sensible Geräte vor Stößen oder Störungen zu schützen. Jede Ausführung hat im Wesentlichen die gleiche Steifigkeit in vertikaler und horizontaler Richtung. Lastbereich 11 kg bis 54 kg. Kann als kleiner Stoßschutz verwendet werden, wenn die statische Belastung reduziert wird.
Typ | Teilnummer | M-Max (kg) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|
17-1566-45 | 10-00529-01 | 11 | 0,024 | |
17-1566-60 |
10-0530-01 |
22 |
0,024 | |
17-0389-45 | 10-00406-01 | 27 | 0,10 | |
17-0389-60 | 10-00407-01 | 54 | 0,10 |

Download the datasheet
Erfahren Sie mehr über die Equi-Frequency-Lösungen von Trelleborg.