Trelleborg reduziert Vibrationen bei niedrigen Geschwindigkeiten mit neuen High Deflection Motorlagern für Boote

Trelleborgs industrielle Anti-Vibrationslösungen hat zwei neue Schwingungsdämpfer für Schiffsmotoren auf den Markt gebracht – das High Deflection (HD) Cushyfloat und das Mini-HD-Cushyfloat – um eine verbesserte Schwingungsisolierung Schwingungsisolierung und Passagierkomfort auf Schiffen.
Basierend auf Trelleborgs populärstem Motorlager für Schiffe Cushyfloat, wurden die neuen Lösungen speziell entwickelt, um übermäßige Vibrationen zu reduzieren, die durch eine höhere Motorleistung bei leichten Schiffsrümpfen entstehen.
Der neue HD Cushyfloat wurde speziell aus einer einer einzigartigen Gummimischung entwickelt, die seine Fähigkeit zur verbesserte Schwingungsisolierung bietet, insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten z. B. aufgrund von Hafenbeschränkungen.
Bill Mortel, Direktor – Materialien und Technologie bei Trelleborgs industriellen Antivibrations Antivibrationslösungen von Trelleborg, sagt: “Beim Betrieb mit niedrigen Geschwindigkeiten steigt das Niveau der unerwünschten Vibrationen, die durch den Bootsmotor verursacht werden. Dies macht es für ein Umgebung für ein Standardlager, diese Schwingungen zu isolieren. Daher war eine Speziallösung erforderlich, und so wurde unser HD Cushyfloat geboren.”
Die Schwingungen werden durch die Halterung an den Rest des Behälters übertragen, wobei die Stärke der Übertragung davon abhängt, wie gut die Halterung die Schwingungen isoliert. Daher ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Halterung unter den verschiedenen Landebedingungen eines Schiffsmotors einfedert, ist entscheidend für eine sanftere, leisere Fahrt für Passagiere und Arbeiter an Bord zu gewährleisten.
Mortel fährt fort: “Vertikale und seitliche Pufferung des HD Cushyfloat begrenzen die Bewegung des Motors unter schwierigen Einsatzbedingungen. Außerdem ist die Aufstandsfläche austauschbar mit mit bestehenden Halterungen, was eine einfache und problemlose Nachrüstung ermöglicht. Außerdem verfügt er über eine serienmäßig eingebauten Durchbiegungsmesser wird der Einbau und die Ausrichtung des Motor vereinfacht.”
Einen Schritt weiter gehend Trelleborgs neuer Mini-HD-Cushyfloat geht einen Schritt weiter als die bestehende Produktpalette und die Verwendung von technischen Kunststoffen. Dies gewährleistet ein korrosionsbeständiges, leichtes ein korrosionsbeständiges, leichtes Produkt, das in rauen Umgebungen einen besseren Schutz vor sowie geringere Wartungskosten bietet, ohne dass die Produktleistung beeinträchtigt wird.