Trelleborg bietet lokale Unterstützung in China - Trelleborg IAVS

Trelleborg Industrial AVS unterstützt lokale Kunden mit Produktionsstätte in Wuxi, China
Das Werk von Trelleborg Industrial AVS ist voll ausgestattet, um eine breite Palette an hochwertigen Teilen der Marken Metalastik® und Novibra® zu produzieren, und bietet den Kunden in der Region kürzere Lieferzeiten und alle Vorteile eines lokalen Angebots.
Paul Race, Werksleiter im Vereinigten Königreich, kommentierte: “Seit 2004 erfolgt die Herstellung von Trelleborg IAVS-Produkten in einem anderen Trelleborg-Werk in China, aber dies ist unsere erste vollständig eigenständige lokale Produktionsstätte. Sie arbeitet nach genau denselben Verfahren und hohen Standards wie unsere Produktionsstätte in Großbritannien. Die Prozesse sind identisch, die Mitarbeiter vor Ort sind hoch qualifiziert und motiviert und wurden von Ingenieuren aus dem Vereinigten Königreich geschult, die auch weiterhin die Standards überwachen und unterstützen.”
Die Anlage, die der wachsenden Nachfrage in der Region gerecht werden soll, befindet sich neben einem anderen Produktionsbetrieb der Gruppe. Sie beherbergt eine Metallvorbereitungsanlage, eine Spritzgussanlage, 2-Liter-Spritzgusspressen von Rep Tung Yu und einen voll ausgestatteten Endbearbeitungsbereich. Alle Mitarbeiter sind chinesische Staatsangehörige und die Anlage hat eine Grundfläche von 1200 m2.
Die Produktionsstätte in Wuxi wird eng mit der Niederlassung von Trelleborg Industrial AVS in Shanghai zusammenarbeiten, die einen umfassenden Anwendungs-, Entwicklungs- und Konstruktionsservice für die führenden regionalen Erstausrüster anbietet, insbesondere für die Schienen- und Schiffsindustrie, mobile Baumaschinen und schwere Industriefahrzeuge.