contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Skyseal combines the benefits of an elastomeric rotary oil seal with
advantages of a Turcon® Varilip® PDR on the air side within a single,
compact seal.
¿Desea más información?
¿Desea más información?
Technical Details
Doble efecto
Helicoidal
Oscilante
Alternativa
Rotativa
Simple efecto
Estática
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
17 - 200 mm
-0.5 - 3 bar
-50°C +100°C
20 m/s
—
—
-58°F +212°F
65 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs