Últimas innovaciones

  • Background Image
    Stefa® Mini Radial Shaft Seals
    Accelerate Robot Performance now
    Our seals are specifically engineered to meet the complexities of modern robotic applications, offering exceptional sealing performance, space-saving designs, and robust durability. 
  • Background Image
    Stefa® HiSpin® EV40
    Boost EV Efficiency with Phase-Shifted-Wave Technology now
    Our advanced elastomer radial shaft seal, designed for high-speed electric motors, utilizes patented Phase-Shifted-Wave Technology to deliver exceptional performance across a wide range of lubrication conditions. 
  • Background Image
    FlexCoat™ NG
    Minimice la fricción con la tecnología de revestimiento sin PFAS*
    Las juntas de elastómero son pegajosas por naturaleza, lo que puede hacer que se adhieran entre sí y afectar al rendimiento. Para solucionar esto, a menudo se aplican revestimientos para reducir la fricción y evitar que se peguen durante el montaje o el uso, mejorando la vida útil de la junta y el rendimiento del equipo.
  • Background Image
    WaterPro® EPDMs
    Proteja ahora un recurso natural crítico
    Especialmente diseñados para su uso en aplicaciones de agua potable, los cauchos EPDM WaterPro® están formulados para ser compatibles con el cloro y la cloramina, y están certificados conforme a las principales normas de agua potable del mundo.
  • Background Image
    Retenes Radiales de eje de alta presión Stefa®
    Rendimiento inigualable para entornos exigentes
    Soluciones personalizadas para prolongar la vida útil y mejorar el rendimiento en aplicaciones rotativas de alta presión.
  • Background Image
    H2Pro™ ZLT & EBT25
    Acelerar la innovación para una tecnología sostenible
    Materiales especialmente diseñados para aplicaciones de hidrógeno exigentes.
Stefa® Mini Radial Shaft Seals
Accelerate Robot Performance now
Our seals are specifically engineered to meet the complexities of modern robotic applications, offering exceptional sealing performance, space-saving designs, and robust durability. 

06Product Page HeaderStefa mini radial shaft seals 800x450
Stefa® Mini Radial Shaft Seals
Accelerate Robot Performance now 
HiSpin-EV40_Latest-Innovations-800x450
Stefa® HiSpin® EV40
Boost EV Efficiency with Phase-Shifted-Wave Technology now
FlexCoatNG 800x450
FlexCoat™ NG
Minimice la fricción con la tecnología de revestimiento sin PFAS*
01_WaterPro_2024_Latest Innovations 800x450
WaterPro® EPDMs
Proteger ahora un recurso natural crítico
stefa
Retenes Radiales de eje de alta presión Stefa®
Rendimiento inigualable para entornos exigentes
01_RWasher_2024_Latest Innovations 800x450
Rubore® Washer
Proteja los componentes eléctricos sensibles
Orkot® C620
Orkot® C620
Cojinetes de material hibrido para aplicaciones exigentes con cargas elevadas
Advanced  Trelleborg H2Pro Hydrogen Sealing Materials
H2Pro™ ZLT & EBT25
Acelerar la innovación para una tecnología sostenible

Solution Highlights

Isolast PureFab FFKM for Semiconductor Sealing Applications
Isolast® PureFab™ FFKM

Maximice el tiempo de actividad del sistema de los procesos avanzados de los semiconductores

turcon_vl_seal_ii_web-page_banner
Turcon® VL Seal® II
Nexus-Face-Seals-Latest- Innovations-800x450
Nexus Face Seal
01_V-Ring_Latest Innovations 800x450
Forsheda® V-Ring
Unique design for superior contaminant exclusion
 Gaskets and manway lid gaskets for Chemical Transportation
Chemical Transportation Gaskets
Trelleborg D-Seal, Combined sealing and damping for critical truck engine
D-Seal
Combined sealing and damping for critical truck engine & transmission applications
HMF FlatSeal|Trelleborg Sealing Solutions
HMF FlatSeal™
Boost Flat Surface Sealing Performance Now
01_FoodPro_Latest Innovations 800x450
FoodPro® EPDMs
Ensure safe sealing in food processing now
01_ACB_Latest Innovations 800x450
HiMod® Advanced Composite Bearings
Strong and light thermoplastic composites bearings for demanding environments 
Banner
Engineered Polymer Solutions
Your partner to develop advanced thermoplastic solutions
01_XploR_Latest Innovations_800x450
XploR™ S-Seal & XploR™ FS-Seal

Discover high integrity sealing under extreme pressure

Multicomponent Technology
Multicomponent Technology
Engineered one-piece solutions for integrated integrity
Engineered FFKM Seals and high-performance perfluoroelastomers
Advanced Isolast® Capabilities
Engineered FFKM solutions for the most demanding operating conditions
Cast_Latest Innovations
iCast™ LSR
Isolast® K-Fab™ Flange Seal
Isolast® K-Fab™ flange seal
 Engineered for critical subfab applications.
HiSpin® for eMobility

Boost your ride with next-generation e-axle sealing

Counter-Surfaces
Counter Surfaces

Optimize dynamic chrome plated applications

Turcon® MC1 & MC2
Turcon® MC1 & MC2
New electrically conductive PTFE materials
SealGlide_Visual_800x400
Seal-Glide®

Reduce friction with nanoscale treatments

HiSpin® Seals for Aerospace
HiSpin® for Aerospace

Boost the performance of rotary wing aircraft

Cognitive Sealing
Cognitive Sealing
Get the most out of your data with predictive maintenance
Turcon® Roto L
Turcon® Roto L

Energy saving with no friction

Turcon® M12 A new Generation Hydraulic Seals
Turcon® M12

Unrivalled performance in hydraulic applications

Engineered molded parts
Engineered molded parts

Unique applications require unique solutions

Cutsomized packaging
Customized Packaging
Innovative packaging and kitting solutions
Cassette Seal
Cassette Seal CSL 1500

Extending the lifetime of heavy duty applications

uht
Ultra High Temp Seals
Zurcon Glyd Ring D
Zurcon® Glyd Ring® D