contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
La junta tórica encapsulada se fabrica en silicona o fluorocarbono recubierta con un tubo de FEP sin corte. Estas juntas pueden solucionar problemas de estanquidad debido a su resistencia química, propiedades elásticas y baja fricción. Disponible según ISO 3601, AS 568A, BS 1806, BS 4518 y otras normas, incluyendo secciones huecas y cuadradas. Disponible tanto en pulgadas como en tamaños métricos.Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:Dimensiones métricasDimensiones en pulgadas