Materiales innovadores para juntas hidráulicas Las juntas hidráulicas de Trelleborg Sealing Solutions son la primera elección cuando hay que estanquizar un cilindro de alto rendimiento. Nuestros materiales patentados, como Turcon® de base PTFE o poliuretano Zurcon®, aseguran máxima durabilidad y rendimiento con el mínimo mantenimiento.
Especialmente diseñados - extraordinariamente eficientes
Los sistemas hidráulicos se estanquizan normalmente con una configuración compleja de juntas de alto rendimiento. Nuestras gama de juntas hidráulicas incluye: juntas tóricas y un número de juntas innovadoras diseñadas para aplicaciones en cilindros hidráulicos, tales como la junta Variseal® activada por muelle, la junta Stepseal® 2K activada por una junta tórica y el collarín RU9 en poliuretano.