contactusurl/pt-pt/seals/searchSem resultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofPESQUISA E AJUDAShowingEstá procurando isso?Concessionário DistribuidorOfficial DealerPremium Partnerendereçosendereços,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Um material composto sintético sem amianto que contém lubrificantes sólidos. Os rolamentos marinhos Orkot® possuem resistência excepcional a desgaste e praticamente não sofrem na água. Sua elasticidade, comparada com rolamentos metálicos, permite o carregamento da borda e o desalinhamento nas cargas mais pesadas. Eles fornecem soluções eficazes e livres de manutenção onde a água (salgada) está envolvida. O escorrimento hidrodinâmico é possível quando a velocidade é de no mínimo 1 m/s / 3 ft/s.
Está procurando isso?
Está procurando isso?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
2 - 3000 mm
S: 80 D: 40 MPa
-60°C +250°C
6 m/s
0.079 - 118 in
S: 11600 D: 5800 psi
-76°F +482°F
20 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs