contactusurl/pt-pt/seals/searchSem resultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofPESQUISA E AJUDAShowingEstá procurando isso?Concessionário DistribuidorOfficial DealerPremium Partnerendereçosendereços,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
티에스에스 코리아의 씰 및 베어링은 전세계 100여개국에서 사용되고 있으며 최근에는 반도체 및 컴프레셔, 배터리용 제품들을 업그레이드 하여 시판중에 있으며 ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1, FDA 등의 품질 인증을 획득 하였고 오늘도 전 산업업계 및 반도체, 컴프레셔, 배터리업계에서는 제품의 안정성과 내구성 보증을 위하여 티에스에스코리아의 제품을 널리 사용중에 있습니다.