Orkot® 水电轴承
技术资源库 / 测试报告
成功案例

国际瀑布水电站
Orkot®TXMM成功助力boise white paper
Boise White Paper凭借在特瑞堡密封系统公司的Orkot®水电轴承获得了成功。 Orkot®TXMM轴承用于升级明尼苏达州与加拿大安大略省之间沿着Rainy河的Boise White Paper国际瀑布水电站的导叶。这项成功促使boise white paper用Orkot®TXMM取代了特瑞堡密封竞争对手的用于水电设施主轴上的衬套。Orkot®TXMM材料的尺寸稳定性是此次升级成功的主要原因。
国际瀑布水电站有七台涡轮发电机,容量为11,300千瓦。1990年涡轮机1号至4号于年使用竞争对手的Lubron AQ 100衬套进行了升级。boise white paper因此表现不佳。导叶和操作臂联动装置不断被缠住,链条脱落需要开启和关闭导叶以进行计时和检查。破碎的轴也是一个长期问题。特瑞堡密封系统Eugene推荐使用Orkot®TXMM轴套,并于2006年安装在2号涡轮机上。
使用Orkot®TXMM套管后,boise white paper获得客户积极反馈。设备能够手动移动操作臂,速度控制不再出现过冲或欠冲。自设施启动以来,该设备首次自动上线,无需操作员协助。