TPO是一种在线工具,可帮助特瑞堡密封系统公司从客户获得工况参数,并将其转化为产品信息和零部件号和图纸。方案的可视化将帮助供需双方达成对密封需求的理解。
优点:
•可创建和存储技术方案
•全天候随时查看在线方案
•方案格式统一
在这里访问TPO
免责声明:
通过在线技术方案获得的任何测量值,数值或尺寸仅供参考,仅用于简化可适用于特定应用的特瑞堡密封系统产品的选择。
由在线技术方案推荐的所有特瑞堡密封系统产品必须由客户和/或购买者通过适当的测试方法进行分析,以确保产品适应性。
使用的所有图片仅用于解释说明。 2D和3D图像可以作为解决方案的一般参考。间隙,距离,密封和凹槽尺寸以及密封件颜色等具体特征因实际情况而不同。
特瑞堡密封系统通过使用电子数据交换提供多重方法优化采购流程:
电子化的采购过程显然比传统方法更有效率
我们制定整个流程链:
我们支持各种格式:
也支持多种交流方式:
利用最先进的技术(Seeburger BIS-System), 我们能够在较短时间内提供给您合适的解决方案。
欲知更多信息, 请与我们联系!
特瑞堡密封系统通过电子数据交换(EDI)提供多种优化供应链的方法:
我们制定整个流程链:
对于数据交换, 我们选择了通用的EDIFACT格式.
利用最先进的技术(Seeburger BIS-System), 我们能够在较短时间内提供给您合适的解决方案。
欲知更多信息, 请联系您的销售代表!
与Trelleborg Sealing Solutions 进行电子数据交换
PDF 145KB
操作指南
ZIP 1503KB
基于XLS的电子商务
Trelleborg TLS certificate
OFTP2, AS2, and HTTPS certificate is available here (from April 10 2024).