Seal-Glide®

Flexclean™ 洁净方案 | Trelleborg Sealing Solutions

Flexcoat™ 涂层 | Trelleborg Sealing Solutions

Flexcoat™ 彩色涂层 | Trelleborg Sealing Solutions
Seal-Glide® | Trelleborg Sealing Solutions
这些方法之中就包括Flexcoat™系列产品的表面精加工,它提供了最佳的摩擦特性,提高了的弹性体密封件的密封性能,特别是在自动化装配作业中。此外,当密封件装配在插头和快速接头中时,Flexcoat™表面精加工使弹性体密封件获得良好性能,通常推荐用于静态场合和低速短行程的动态情况下。
此外,特瑞堡密封系统提供的Flexclean™服务,可以按照特定的清洁标准交付产品,无论是在表面还是内部。 Flexclean™包括三种清洁标准:自定义微粒清洁度;无湿润颜料损伤物质清洁度;根据ISO 14644-1定义的5级洁净室洁净度。