Forsheda® V形圈丨适用于恶劣工况下的旋转应用密封解决方案

Forsheda®V-Ring能够为不同行业中广泛的旋转应用提供保护,阅读文章了解为何这款外观简单的密封件具有独特且令人惊讶的性能表现。
60年的专业知识
Forsheda® V-Ring因其诞生于瑞典一个叫Forsheda的小镇而命名。其设计始于20世纪60年代,当时Forsheda小镇只有1,500名居民。虽然诞生于这个不起眼的小地方,Forsheda® V-Ring现在已被广泛应用于世界各地,保护旋转系统免受污垢,灰尘和流体的侵害。那么它的成功秘诀是什么呢?
虽然设计不变,但随着我们对其工作原理和工程技术有了更深的理解,制造工艺和材料技术也在不断地升级。事实上,尽管Forsheda®V-Ring只是一个“单一橡胶”组件,但在其工作原理背后有着大量的设计考量。
设计巧思
那么,一个看似简单的密封件是如何在严重污染的工况中如此有效工作的呢?它的部分性能依赖于精心设计的几何结构。随着转速的提升,密封唇的独特设计使其可以略微抬起,“弹出”密封件外侧的任何外部颗粒。通过降低密封唇与配合面的接触压力,不仅降低了摩擦,也减少了热量的产生和磨损程度,延长了使用寿命。
弹性密封唇由铰链形截面支撑,有助于保持与密封面的轻微接触。这两种结构允许Forsheda®V-Ring补偿轴不对中、偏心和跳动。制造工艺的最后阶段增加了进一步的优化。密封唇的边缘是精密切割到一个经过精确计算的角度,使其能够实现有效密封,并且将细磨粒甩离接触区域。
材料世界
其简单的结构也带来了其他好处。Forsheda®V-Ring 仅使用弹性体制造,不添加织物或金属增强物,可以直接拉伸到轴上,更换快速且方便。为了减少停机时间,它们可以用于安装在法兰、滑轮和轴承座上,无需拆卸硬件。对于大尺寸应用,Forsheda®V-Ring也可以提供切割,然后就地硫化。
除了磨料侵蚀外,密封件还必须能够耐受其工作的化学环境。在这方面,特瑞堡的专业知识及其广泛的材料组合发挥着不可或缺的作用,平衡了耐磨性和化学稳定性等性能特征,从而最大程度地延长使用寿命。
服务和支持
Forsheda® V-Ring的性能正在不断通过内部测试和外部应用结合来得到验证,最终获得准确可靠的产品。工程和开发团队相互合作进行规格的定制化设计,以确保提供最佳解决方案。
特征和优点
• 在高转速下,通过唇口提升技术,减少磨损,延长密封寿命
• 温度范围:-100°C ~ +250°C/-148°F ~ +482°F,具体取决于选择的材料
• 允许轴向运动或角度和径向偏心
• 安装简单 – 能够延伸到轴或阀座上
• 不需要特殊的机加工来消除公差
• 用途广泛,适用于多个领域
• 能够选择拼接成任何尺寸
• 适用于部分浸没的应用
适用于各种工况的材料
特瑞堡密封系统拥有市场上最大的材料组合之一和无与伦比的本地化支持,能够帮助您选择适合您应用的最佳材料。本地工程和支持团队可以帮助您定制最终产品、物流和任何特殊要求。
• Ethylene propylene (EPDM)
• Fluoroelastomer (FKM)
• Silicone rubber (VQM)
• Ethylene acrylic elastomer (AEM)
• JPF20 nitrile (NBR)
• Hydro nitrile (HNBR)
• Chloroprene (CR)