航空丨特瑞堡推出全新聚氨酯防尘圈Zurcon® Excluder® ESA

Date: 21.11.22
特瑞堡推出了全新的Zurcon® Excluder® ESA液压防尘圈,可防止污染物进入航空起落架的减震器内。这款独特的防尘圈设计兼具最佳的刮擦性和先进的耐磨性,从而进一步延长减震器的寿命。
性能最大化
该防尘圈具有一个弹性体施力O形圈,当防尘圈在低温和高温下遇到侧向负载时,仍可确保有效的防尘性能。此外,与传统的金属弹簧施力型防尘圈相比,O形圈使Zurcon® Excluder® ESA更容易安装到封闭式沟槽中。O形圈可使用一系列的弹性体材料,可与应用中的特定介质相兼容。
特瑞堡密封系统航空航天部项目工程师Marc Flageole说道:“全新Zurcon® Excluder® ESA防尘圈的推出,确保了我们在航空航天起落架减震应用中拥有完整的密封产品系列。防尘圈设计采用标准尺寸,适合飞机起落架减震器中常用的现有硬件设计。这简化了密封规格,并确保容易安装到普通尺寸的封闭式沟槽中。”
独特设计
Zurcon® Excluder® ESA防尘圈的独特设计包括一个90度的密封唇,以最大限度地提高性能,防止污染物进入减震器的下部轴承。有角度的外径密封唇使其能够安全地进入防尘圈沟槽,并便于装配。Zurcon® ESA夹套结构的特点是拥有加长的根部结构,以便在运行过程中稳定密封,同时圆形的外径角可以配合沟槽圆角半径,防止变形。
Zurcon® Excluder® ESA由特瑞堡耐磨损的Zurcon®聚氨酯(PU)材料制成,具有更长的使用寿命。这种材料与各种常见的液压油,以及通常在起落架减震器中出现的除冰剂和清洁液相兼容。同时,Zurcon® Excluder® ESA可以在-54℃到+107℃/-65℉到+225℉的温度范围内,以及在高海拔和高压条件下正常使用。
更多信息
>>下载Zurcon®excler®ESA手册
>>下载新闻稿
>>下载新闻图片