contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Orkot® glidlager för marina applikationer och vattenkraft
Orkot® är ett kompositmaterial bestående av en teknisk väv impregnerad med härdplaster, jämnt fördelade fasta smörjmedel och andra tillsatser. Orkot® glidlager erbjuder betydande fördelar jämfört med traditionella metallager. De är formstabila, har utmärkt slitstyrka och enastående låg friktion vilket ger dem oöverträffade prestanda vid torra driftsförhållanden eller vid gränsskiktssmörjning. De har nästan ingen svällning i vatten och är därför idealiska i marina applikationer och inom vattenkraft.
På denna sida
På denna sida
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs