contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Elastomertätningar kan erbjudas i tvättade utföranden i enlighet med ett antal renhetsstandarder. Det innefattar tätningar fria från substanser som inverkar negativt på en lackeringsprocess (PWIS-fri), maximalt tillåtna partikelstorlekar av 400 µm eller 200 µm baserat på ISO 16232 eller tätningar tvättade och förpackade i renrum klass 5 enligt ISO 14644-1.
På denna sida
På denna sida
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs