Thermoplastische AFP
Onze in-situ (on-the-fly) thermoplastische vezelplaatsing is een toonaangevende technologie voor additive manufacturing. Wij bieden productie zonder autoclaaf (OOA) zonder secundaire verwerking.

Thermoplasten zijn smeltverwerkbare kunststoffen. Wanneer een thermoplastisch polymeer wordt verwarmd tot boven zijn smeltpunt, wordt het plastic voldoende zacht om te worden geconsolideerd. Wanneer de warmtebron wordt verwijderd en de temperatuur daalt tot onder het smeltpunt van het plastic, bevriest het of stolt het. Dit proces kan worden herhaald, waardoor onderdelen laag voor laag kunnen worden gemaakt. Complexe geometrieën kunnen worden gevormd met thermoplasten zonder de noodzaak van secundaire verwerking, zoals uitharden in een autoclaaf.

en en zelfs thermohardende composieten, vezelversterkte thermoplastische composieten:
- Beschikken over aanzienlijk superieure kracht-tot-gewicht-mogelijkheden
- Bied lichtere, minder broze en hardere onderdelen aan
- Beschikken over grotere vermoeidheidseigenschappen
- Biedt een grotere weerstand tegen bijtende chemicaliën, wateropname en hitte
- Gebruik Out-of-Autoclave (OoA) -verwerking die de cyclustijden en het energieverbruik drastisch verkort
Als additief laagjesproces kan het gebruik van thermoplastische composieten aanzienlijke tijd en kosten besparen tijdens het ontwerp, de prototyping en de fabricage. Thermoplasten zijn recyclebaar en herstelbaar, waardoor er minder afval ontstaat, en doordat ze zich aan verschillende materialen kunnen hechten, kunnen hybride structuren ontstaan.