Seal-Glide®

Flexclean™ reinigingsoplossingen

Flexcoat™ coatings

Flexcoat™ gekleurde coatings
Seal-Glide® | Trelleborg Sealing Solutions
Deze omvatten het Flexcoat ™ -assortiment van oppervlakteafwerkingen die optimale wrijvingseigenschappen geven en de prestaties van elastomeerafdichtingen verbeteren, vooral bij geautomatiseerde montagehandelingen. Bovendien worden er ook voordelen geboden wanneer afdichtingen worden aangebracht in steek- en snelkoppelingen en het mogelijk maakt dat elastomeerafdichtingen, meestal aanbevolen voor statische toepassingen, worden gebruikt in dynamische situaties met lage snelheid en korte slaglengte.
Bovendien biedt Trelleborg Sealing Solutions de Flexclean ™ -service waarbij afdichtingen worden geleverd volgens specifieke normen van reinheid, zowel op het oppervlak als intern. Flexclean ™ heeft drie reinheidsnormen: gedefinieerde reinheid van deeltjes, vrij van stoffen die de verf bevochtigen en cleanroom-kwaliteit van klasse 5 volgens ISO 14644-1.